BLITZDUCTORconnect schützt Sicherheitstechnik
DEHN schützt Sicherheitstechnik

BLITZDUCTORconnect

Einfach. Sicher. Leistungsstark.

Optimale Verfügbarkeit der Sicherheitstechnik

Einbruchmeldeanlagen, Sprachalarmierung, Brandmeldetechnik, Übertragungseinrichtung - alle Komponenten melden Gefahren in einem  überwachten Bereich. Sie müssen stets zuverlässig funktionieren. Falschmeldungen sollen vermieden werden.

Aus diesem Grund sind für alle Gefahrenmeldeanlagen und sicherheitstechnischen Anlagen Maßnahmen zum Blitz- und Überspannungsschutz notwendig.

 

BLITZDUCTORconnect - die sichere, passgenaue Lösung

In der Sicherheitstechnik gibt es eine vielfältige Informations- und Kommunikationstechnik mit vielen verschiedenen Schnittstellen und Signalen. Mit BLITZDUCTORconnect finden Sie immer die passende Produktvariante.

  • Für eine hohe Verfügbarkeit von Anlagen und Systemen.
  • Für eine zuverlässig funktionierende Alarmierung in der Leittechnik.
  • Für eine einfache, praxisgerechte Wartung - auch aus der Ferne.
  • Für ein wirksames Schutzkonzept der Gebäudesicherheit.

Ihre Vorteile

Systemverfügbarkeit sichern, Mitarbeiterkapazitäten optimieren, Platz gewinnen

  • Mit BLITZDUCTORconnect


    Systemverfügbarkeit sichern
    Der Signalkreis ist bei Überspannungen geschützt und bleibt auch bei Überlast des Ableiters verfügbar. Dies ist für Gefahrenmeldeanlagen und Anlagen der Sicherheitstechnik besonders relevant, weil sie stets funktionsfähig sein müssen.


    Mitarbeiterkapazitäten optimieren
    Die Fernüberwachung vereinfacht die Begehung und Instandhaltung. Das reduziert die Servicezeiten.


    Platz gewinnen
    In der Brandmeldetechnik ist aufgrund von Brandschutz und Funktionserhalt ein separater, meist sehr beengter Raum für die Zentrale notwendig. Gerade hier ist die schmale Bauform des Ableiters von entscheidendem Vorteil.

  • DEHN schützt Sicherheitstechnik
    Systeme verfügbar halten

    Schutz für Menschen und Gebäude

    In der Sicherheitstechnik steht der Schutz von Menschen und Gebäuden an oberster Stelle. Dass heißt, die zuverlässige Verfügbarkeit der Anlagen hat höchste Bedeutung.

    Fällt ein Ableiter aufgrund von Überspannungen aus, muss der Betrieb weiter laufen, die Menschen müssen weiterhin geschützt sein.

    Die Fail-open-Funktion trennt überlastete Schutzmodule vom Signalkreis. So bleibt die Anlage funktionsfähig, auch wenn ein Ableiter ausfällt.

  • DEHN schützt TGA
    Mitarbeiterkapazitäten optimieren

    Wartung leicht gemacht

    Optimieren Sie Mitarbeiterkapazitäten

    Die passende FM-Einheit gibt Ihnen die Möglichkeit den Status der Ableiter direkt an ein Leitsystem zu übermitteln.
    Der Verdrahtungsaufwand bei der Installation ist minimal. Dafür sorgt die aktive Sende- und Empfangseinheit mit passiver Umlenkeinheit.

    Über die mechanische Statusanzeige haben Sie stets den vollen Überblick. Ausfälle einzelner Ableiter bei Überlast erkennen Sie auf einen Blick am roten Sichtfenster.

  • BLITZDUCTORconnect - Modultausch leicht gemacht.
    Einfache Wartung mit secR-Entriegelung

    Ohne Werkzeug sicher installieren

    So geht die Wartung schnell und einfach

    Steckmodule auf kleinstem Raum sicher und exakt entfernen: Das geht mit den secR- Entriegelungstasten. Sie verhindern das versehentliche Ziehen eines Nachbarmoduls.

  • DEHN schützt Sicherheitstechnik
    Immer der passende Ableiter

    Kompakt oder modular?

    Der passende Ableiter für jede Anwendung

    Die BLITZDUCTORconnect Produktfamilie bietet kompakte und modulare Geräte. In allen Varianten beträgt die Breite eines Ableiters nur 6 mm.

    Modulare Ableiter bestehen aus einem Basisteil und Schutzmodul. Hier gibt die Modulverriegelung dem Basisteil sicheren Halt. Sie ist schock- und vibrationsgeprüft.

    Ihr Vorteil bei der Wartung: Bei einem Ausfall tauschen Sie lediglich das überlastete Modul. Der Überspannungsschutz für die Anlage ist dann ohne erneute Verdrahtung schnell wiederhergestellt.

BLITZDUCTORconnect speziell in der Brandmeldetechnik

Oberste Priorität in der Brandmeldetechnik hat der Schutz aller Schnittstellen zur Zentrale. Das betrifft die Linien- und Kommunikationstechnik ebenso wie die Feuerwehrperipherie.

BLITZDUCTORconnect - zum Schutz von:

  • Brandmeldezentrale
    Meldergruppen, Bus- und Kommunikationslinien
  • Anzeige- und Bedieneinrichtungen der Feuerwehrperipherie
    Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), Freischaltelement (FSE), Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIBS)
  • Übertragungs- und Telekommunikationseinrichtungen

 

 

Sicher und einfach warten

Besonders praktisch:

Ein gedrehtes Stecken des Schutzmoduls unterbricht das Signal.

Damit geht die Messung schnell, einfach und ohne Werkzeug von der Hand.

 

Ein großer Vorteil, der Zeit spart.

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr zu den Schutzkonzepten für Zweckgebäude und Industriegebäude.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben