Production Facilities Office
Basis-Technologien

Technologien - kurz erklärt

Produkte von hoher Qualität, leicht zu montieren und praxisnah. Immer auf dem neuesten Stand der Normung. Das ist die Triebfeder bei der Weiterentwicklung unserer Produkte.

Im Produktkatalog begegnen Ihnen verschiedene Symbole, welche die eingesetzten Technologien kennzeichnen.

Für Ableiter in der Energietechnik

RAC - Funkenstreckentechnologie

RAC (Rapid Arc Control) bedeutet eine den Netzfolgestrom begrenzende Funkenstreckentechnologie.

Konkret heißt das,

  • Schneller Aufbau einer maximalen Gegenspannung, die den möglichen Netzfolgestrom schlagartig begrenzt.
    Durch das reduzierte Durchlassintegral werden vorgelagerte Sicherungen nur minimal belastet. Das Auslösen von 35A gG Sicherungen (bis 25kAeff) wird vermieden, was die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht.
    Die schnelle Reduzierung des Netzfolgestromes mindert die Belastung des Ableiters, dies erhöht seine Lebensdauer.
     
  • Schnelle Übernahme des Stör- bzw. Blitzimpulses.
    Hierdurch werden nachgeordnete Endgeräte energetisch deutlich entlastet, was ihre Lebensdauer erhöht. Als Betreiber senken Sie Ihre Kosten, weil Sie weniger Reparaturen haben und eine Wiederbeschaffung entsprechend später erfolgt.

ACI-Technologie

ACI - Advanced Circuit Interruption, das ist Gerätesicherheit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau.

Die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination macht eine bisher notwendige Gerätevorsicherung überflüssig. Ihr Vorteil: Sie verhindern Fehler, die bei der Auswahl und Dimensionierung einer Vorsicherung entstehen können.

TOV-Festigkeit und Leckstromfreiheit ergeben eine höhere Lebensdauer. Sie montieren einfacher, da ein kleinerer Anschlussquerschnitt ausreichend ist.

Integrierte Vorsicherung

Die Vorsicherung ist bei Produkten mit diesem Zeichen bereits im Ableiter eingebaut.
Das bedeutet:

  • Geringerer Platzbedarf
  • Niedrigere Montagekosten
  • Kürzere Verdrahtungszeiten
  • Kürzere Anschlussleitungslängen

Sie finden es in den Produktfamilien DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard … CI und V(A) NH.

Wellenbrecher-Funktion

Ein leistungsstarker Typ 1-Ableiter auf Funkenstreckenbasis bricht - wie ein Wellenbrecher - die eindringende Energie auf ein deutlich geringeres Maß herunter.

Das bedeutet, die Elektroinstallation wird geschützt und nachgelagerte Typ 2- oder Typ 3-Ableiter werden geschont. Dies verlängert ihre Lebensdauer.

Direct Current Disconnection

Fehlender Nulldurchgang beim Einsatz von Überspannungsableitern in Gleichstromanwendungen? Auch in diesem Fall muss die Abtrennvorrichtung sicher schalten.

Die DCD-Technologie wirkt wie ein Keil, der den DC-Strom sicher unterbricht. Das bedeutet für Sie, Brandschäden infolge von DC-Schaltlichtbögen werden vermieden. Dieses Zeichen finden Sie an allen Produkten der DEHNguard SE DC Familie.

Für Ableiter in der Informationstechnik

actiVsense

Dieses Zeichen finden Sie an universellen Kombi-Ableitern. Mit actiVsense erkennt der Ableiter automatisch die anliegende Signalspannung und passt den Schutzpegel - in einem Spannungsbereich bis 180 V - entsprechend an.

Damit bleiben Sie flexibel: Sie setzen den Ableiter an unterschiedlichsten Schnittstellen ein und erhalten immer optimalen Schutz für alle angeschlossenen Systeme und Geräte.

Kompakter 3in1-Schutz

Mit diesem Zeichen wissen Sie:
Es sind 3 Schnittstellen mit nur einem Gerät geschützt.

Das heißt für Sie:

  • Weniger Platz notwendig
  • Schneller verdrahtet
  • Montagekosten gespart

LifeCheck

LifeCheck überwacht ständig den Zustand des Ableiters. Er erkennt elektrische und thermische Belastungen aller Schutzkomponenten - so sind Sie immer zuverlässig informiert.

nach oben