DEHN protects gas pipelines
DEHN schützt Anlagen der Gasindustrie

Blitz- und Überspannungsschutz für Pipelines

Schäden vermeiden, Fremdspannungen beherrschen

Pipelines verlaufen oftmals entlang von Hochspannungsleitungen oder Bahntrassen. Ist der Verlauf parallel, können auftretende Fremdspannungen die Pipeline negativ beeinflussen - es kommt zu Materialabtrag und damit zu Schäden.

Personen schützen

Fremdspannungen führen häufig zu hohen Berührspannungen. Bei frei zugänglichen Anlagenteilen oder bei Wartungsarbeiten stellen diese gefährlichen Überspannungen ein enormes Risiko für Menschen dar:
Es kann zu schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen kommen. Lassen Sie es nicht so weit kommen.

Einfluss von Fremdspannungen

  • gas pipelines streuströme fremdspannungen
    Störquellen verursachen Streuströme und elektromagnetische Felder. >>> Details
  • Interference voltage generated by a high-voltage line
    Fremdspannungen erzeugt durch Hochspannungsleitungen
  • Fremdspannungen erzeugt durch Erdfehler
    Fremdspannungen erzeugt durch Erdfehler
  • Fremdspannungen erzeugt durch Blitzschlag
    Fremdspannungen erzeugt durch Blitzschlag
  • Fremdspannungen durch elektrische Bahnen
    Fremdspannungen erzeugt durch elektrische Bahnen

Fremdspannungen gefährden Personen, führen zu AC-Korrosion und beschädigen Geräte und Komponenten.

Störquellen wie Hochspannungsleitungen, elektrische Bahnen oder Blitzschlag verursachen Streuströme und elektromagnetische Felder. Diese werden über das Erdreich eingekoppelt und verändern das Potential der Pipeline, so dass es zu einer Wechselstromkorrosion (AC-Korrosion) kommt.

Hohe Kosten durch Leckagen

Die Folge sind Leckagen, die häufig zu enormen Sach- und Umweltschäden führen und die hohe Kosten mit sich bringen: Aufwändige Reparaturen an der Pipeline, Ausfall der Gasversorgung, Regressansprüche wegen ausgetretenem Gas etc.

So beugen Sie Schäden an der Pipeline vor

Passiver Korrosionsschutz

Ein erster Schritt ist der passive Korrosionsschutz, bei dem die Leitung durch einen Anstrich oder eine Umhüllung beschichtet wird. Das allein reicht jedoch nicht aus, da bereits kleine Fehlstellen in der Beschichtung schnell zu lokaler Korrosion an der Rohrleitung führen.
Mehr Sicherheit erreichen Sie mit einem aktiven Korrosionsschutz.

Aktiver Korrosionsschutz

Der kathodische Korrosionsschutz ist die effektivste Methode, um elektrochemische Korrosionsprozesse nachhaltig zu stoppen. Ein Schutzstrom (Gleichstrom) verhindert Stromaustritt an den Fehlstellen der Beschichtung oder Umhüllung.

Produktempfehlungen

Speziell für den kathodischen Korrosionsschutz konzipiert: VCSD

Die smarte Abgrenzeinheit schützt Geräte und Komponenten bei temporären und stationären Überspannungen. Darüber hinaus schützt sie Personen bei unzulässig hohen Berührspannungen.

EXFS Coax Box

Mit der EXFS Coax Box schützen Sie Isolierstücke von Pipelines in explosionsgefährdeten Bereichen. Um die regelmäßigen Inspektionen zu vereinfachen, wird die Coax-Connection Box mit integrierter Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 außerhalb des Ex-Bereiches installiert.

DEHN Service - Erderplanung aus einer Hand

Die Erdungsanlage bildet die Grundlage für das sichere Ableiten von Fremdspannungen

Wie viele Erder sind nötig? Wo müssen sie platziert werden? Von der Erdersondierung über die Erderdimensionierung und -simulation bis hin zur Dokumentation bieten wir ein komplettes Servicepaket für die Planung Ihrer Erdungsmaßnahmen. Natürlich werden bei der Planung nur Materialien berücksichtigt, die ausreichend stromtragfähig und korrosionsbeständig sind.

Raphael Iberl-Weber

Haben Sie Fragen?

Raphael Iberl-Weber | Key Account Manager Industry

Telefon: +49 9181 906-2296

nach oben