Referenz JLRL
DEHNdetect in der Praxis

Das Johannesburg Lightning Research Laboratory (JLRL)

„Zuverlässige und genaue Messsysteme, die auch extremen Blitzbelastungen standhalten, sind ein wichtiges Werkzeug für unsere Forschungsarbeit. Das Blitzstrom-Messsystem DEHNdetect erfüllt diese Anforderung. Es ermöglicht die präzise Aufzeichnung von Langzeit- und Impulsströmen während eines Blitzeinschlags und liefert uns genaue und umfassende Daten – eine Grundvoraussetzung für zuverlässige Ergebnisse und neue Erkenntnisse.“

Dr. Hugh Hunt, Johannesburg Lightning Research Laboratory

Team JLRL

Dr Hugh Hunt - JLRL
Dr Hugh Hunt, ResearchGate
Dr Carina Schuhmann JLRL
Dr Carina Schumann, ResearchGate
Jason Smit - JLRL
Jason Smit, ResearchGate

Über das JLRL

Das Johannesburg Lightning Research Laboratory (JLRL) hat seinen Sitz in der School of Electrical and Information Engineering an der University of Witwatersrand (WITS) in Johannesburg. Es ist eines der Labore des Centre of Excellence on High Voltage Engineering (CEHVE). Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, die historische Blitzforschung in Johannesburg fortzusetzen und das gewonnene Wissen und die Forschungsergebnisse an die breitere südafrikanische und afrikanische Gemeinschaft weiterzugeben.

Das JLRL verwandelt Johannesburg in ein Labor, in dem Blitzereignisse mithilfe von Hochgeschwindigkeitskameras, Gleichstrommessungen, schnellen Messungen elektrischer Felder, Feldmühlenmessungen und Vergleichen mit Blitzortungssystemen gemessen und charakterisiert werden können.

Johannesburg – eine perfekte Region für die Erforschung von Blitzen

Johannesburg ist eine einzigartige Stadt – sie hat eine Blitzdichte von 11 bis 18 Blitzen/km²/Jahr. Es ist selten, dass das wichtigste Wirtschafts- und Industriezentrum eines Landes in einer Gegend mit einer derart hohen Blitzdichte liegt. Das macht die Stadt nicht nur zu einem Ort, an dem Blitzschutz unerlässlich ist, sondern auch zum idealen Ort für das Erforschen von Blitzen – sowohl was die Physik des Naturphänomens als auch was die praktischen Auswirkungen betrifft.

Blitzstrommessungen auf dem Sentech Tower

  • Sentect Tower Johannesburg
  • Lightning Event at Sentec Tower
  • Lightning Event at Senctec Tower
  • DEHNdetect inside the Sentec Tower

Ein wichtiger Bestandteil des JLRL ist das kürzlich installierte Strommesssystem auf dem Sentech Tower, das ein direktes Messen der Blitzströme beim Einschlag in den Turm ermöglicht. Bei dem System handelt es sich um ein speziell entwickeltes DEHNdetect-Messspulensystem mit zwei Spulen, mit denen sowohl Spitzenströme als auch niedrigere Dauerströme gemessen werden können – besonders wichtig für den einleitenden Langzeitstrom, der bei Aufwärtsblitzen auftritt.

Video

Die Abbildung zeigt die erste Strommessung am Turm, die am 5. Oktober 2020 um 13:07:21 UTC erfolgte. Der vollständige Clip ist unter Johannesburg Lightning Research Lab @ WITS – Universität Wits zu finden. Dies war ein seltener negativer Abwärtsblitz auf den Turm (mit 50 Kiloampere Spitzenstrom!), bei dem es normalerweise zu Aufwärtsblitzen kommt. In der Gewittersaison 2020 bis 2021 wurden mehr als 50 Blitzstrommessungen durchgeführt.

Marjan Valand - Ansprechpartner DEHNdetect

Haben Sie Fragen?

Marjan Valand

Telefon: +49 9181 906 1505

nach oben