Power Quality
Universalmessgeräte von Bender
Universalmessgeräte von Bender
Bei der Bender GmbH & Co. KG stehen immer Technologien zum sicheren Umgang mit elektrischem Strom im Fokus, um den Schutz der Menschen und den sicheren Betrieb von Maschinen, Anlagen und Systemen sicherzustellen.
Die Firma Bender setzt daher für den Schutz des Netz-Analysegerätes LINETRAXX® PEM735 auf eine professionelle Lösung von elvatec.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-08/power-quality-bender_2560x1707.jpg?itok=kgDly6zd)
DEHN Lösung | Schutzkonzept für Power Quality Universalmessgeräte |
Kunde | Bender GmbH & Co. KG |
Branche | Stromversorgung/Power Quality |
Produkte | DEHNrail, DEHNpatch, BLITZDUCTOR |
Die Herausforderung
Schwankungen der Spannungsqualität in Energienetzen können zu Anlagenausfällen und frühzeitiger Materialermüdung führen.
Um Power Quality Probleme zu identifizieren und zur Durchsetzung von Regressansprüchen ist ein Nachweis über die Einhaltung der erlaubten Grenzwerte zu führen. Die Firma Bender bietet hierfür das zertifizierte Netz-Analysegerät LINETRAXX® PEM735. Es erfasst die elektrischen Größen eines Elektrizitätsversorgungsnetzes wie Ströme und Spannungen, Energieverbräuche und Leistungen bis hin zur Darstellung individueller harmonischer Anteile zur Beurteilung der Spannungsqualität. Diese digitalen Messgeräte sind vor Ausfall und Zerstörung durch Überspannungen zu schützen.
Die Lösung
Für die digitalen Messgeräte werden, zusätzlich zu den bestehenden Schutzkomponenten in der Schaltanlage, spezifische Überspannungsschutzkomponenten der Firma DEHN eingesetzt.
Alle Kopplungspfade sowohl für die Energietechnik als auch für die Informations- und Kommunikationstechnik werden mit Überspannungsableitern beschaltet. Dabei kommen, abhängig vom verwendeten Kommunikationsstandard, Ableiter vom Typ BLITZDUCTOR oder DEHNpatch zum Einsatz. Die Versorgungsspannung wird mit einem Überspannungsableiter vom Typ DEHNrail abgesichert.
Download Referenz
Referenz | Bender | Schutzkonzept für Power Quality Universalmessgeräte | .pdf 0.9 MB |
Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?
Sie erreichen uns telefonisch unter 055-451 06 46.
Wir rufen Sie gerne zurück und beantworten ausführlich und in Ruhe Ihre Fragen.