DC-Schnell-Ladestationen von alpitronic
Die alpitronic GmbH mit Firmensitz in Bozen / Südtirol entwirft und produziert innovative und zuverlässige Hochleistungssysteme für E-Mobilität und Raumfahrtanwendungen. Bei ihren intelligenten DC-Ladestationen „hypercharger“ setzt alpitronic auf Überspannungsschutzlösungen von elvatec.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-03/dc-schnellladestation-alpitronic-1_1.jpg?itok=H5DEqPbL)
DEHN Lösung | Schutzkonzept für DC-Schnellladestationen |
Kunde | alpitronic GmbH / S.r.l. |
Branche | E-Mobility |
Produkte | DEHNvap EMOB |
Die Herausforderung
Zuverlässig, dauerhaft funktionsfähig und sicher, das steht für Kunden und Betreiber an erster Stelle, wenn es um die Ladeinfrastruktur geht. Kunden wollen ständig und überall laden, Betreiber wollen eine wirtschaftlich rentable, sichere Anlage und zufriedene Kunden.
Genau diese Anforderungen sind jedoch durch die stark steigende Bedrohung durch Blitze und Überspannungen erheblich gefährdet. Schäden an der Ladestation können bei direkten Blitzeinschlägen auftreten, aber auch bei Einschlägen in Nähe und bei fernen Blitzentladungen sowie netzbedingten Überspannungen. Diese schädigen die Leistungs-Stacks oder im Falle eines Ladevorgangs sogar das Elektrofahrzeug. Die Auswirkungen sind sowohl technisch als auch finanziell gravierend.
Die Lösung
alpitronic verbaut bei seinen Hyperchargern die geprüfte Qualitätslösung DEHNvap EMOB. Der speziell für die Ladeinfrastruktur konzipierte Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1+2+3 ist universell einsetzbar und bietet maximalen Schutz bei Blitzströmen und Überspannungen.
Mit seinem extrem schnellen Ansprechverhalten wird selbst bei einem maximalen Ableitvorgang die Restenergie auf < 0,5 Joule begrenzt. Dafür sorgt die netzfolgestrombegrenzende RAC-Funkenstreckentechnolgie. In der Praxis bedeutet dies, dass die typischerweise verbauten Endgerätevaristoren nicht überlastet werden. Selbst empfindlichste Elektronik wird so sicher geschützt.
Ein weiterer Vorteil: DEHNvap EMOB wird im alpitronic-System vorsicherungsfrei eingesetzt – das spart Platz bei der Installation.
Bei zusätzlichen kupferbasierten Daten- und Informationsleitungen, wie Ethernet oder RS485, vervollständigen Universallösungen wie DEHNpatch oder BLITZDUCTORconnect das zuverlässige Schutzkonzept.
Download Referenz
Referenz | alpitronic | Schutzkonzept für DC-Schnellladestationen | .pdf 0.9 MB |
Sie möchten Ihre Ladestationen schützen?
Sie erreichen uns telefonisch unter 055-451 06 46.
Wir rufen Sie gerne zurück und beantworten Ihre Fragen ausführlich und ganz in Ruhe.