Einen umfassenden Schutz der elektrischen und elektronischen Systeme bei Blitzeinschlägen und Schalthandlungen bieten Maßnahmen für den inneren Blitzschutz.
Der Blitzschutz-Potentialausgleich wird für alle von außen in das Gebäude führenden leitfähigen Systeme ausgeführt.
Schutzkonzept Überspannungsschutz
3 Stufen für vollen Überspannungsschutz
Ein wirksames Überspannungsschutzkonzept weist drei Schutzstufen auf. Stufe für Stufe wird die eindringende Energie auf ein ungefährliches Maß heruntergebrochen, so dass die Endgeräte sicher sind.
Die beste Schutzwirkung wird erreicht, wenn alle Schutzstufen optimal aufeinander abgestimmt sind. Hierfür ist entscheidend, dass die Ableiter der einzelnen Stufen nach NIN 2020 energetisch koordiniert sind.
Stufe 1
Blitzstrom- oder Kombi-Ableiter Typ 1
am Eintrittspunkt der Leitungen ins Gebäude.
Stufe 2
Überspannungsableiter Typ 2
in der Unterverteilung
Stufe 3
Überspannungsableiter Typ 3
direkt an Endgerät oder Steckdose
Produktempfehlung
Überspannungsschutz für Rechenzentren
![DEHN schützt Rechenzentren vor Überspannungen](/sites/default/files/styles/image_map_max_width_1280/public/imagemaps/map-data-center-ue-1280.png?itok=uv0v8pqZ)
DEHNselect - Produktauswahl leicht gemacht
Welcher Überspannungsschutz für welche Schnittstelle?
Mit DEHNselect IT schnell zum richtigen Produkt. Jetzt finden Sie die Schnittstellen für alle Anwendungsbereiche gesammelt in nur einem Filtertool. Ganz einfach am Smartphone, Tablet oder Desktop.
![Contact](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_82_x_82/public/default_images/dehn_contact_default_0.jpg?itok=o834TV5B)