ACI-teknologi:
Til pålidelig og holdbar overspændingsbeskyttelse.
I tider med digitalisering, energiskift og konstant nye netparametre bliver det stadigt sværere at finde den rigtige overspændingsbeskyttelse. Men især i industrien kan kortslutninger medføre store økonomiske skader som følge af drifts-, data- og produktionstab.
DEHNs innovative Advanced Circuit Interruption eller ACI-teknologi kan beskytte anlæg pålideligt mod sådanne fejl. Det er meget krævende at dimensionere konventionel overstrømsbeskyttelse, hvorimod de ACI-moduler, vi selv har udviklet, har en integreret switch-gnistgabskombination. Overspændingsimpulsen føres således kun gennem det smalleste punkt, der altid er tilstrækkeligt dimensioneret. Det betyder, at risikoen for kostbare fejl som følge af manuel dimensionering fuldstændig undgås.
Med ACI-teknologi er en ekstern for-sikring overflødig, og det sparer værdifulde ledningslængder til den normkorrekte montering. For dig betyder det mere plads i eltavlen, større frihed ved monteringen og pålidelig anlægsbeskyttelse.
Til ACI-produktserien![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
ACI står for sikkerhed på højeste plan
Vores nye ACI-teknologi gør anvendelsen af en ekstern backupsikring overflødig. Det er muligt takket være switch-gnistgabs-kombinationen i beskyttelsesmodulet. Den forener den nødvendige overspændingsbeskyttelse med backupsikringen. Strømmen afbrydes, når lysbuen strømmer ind i slukkekammeret. Derved føres overspændingspulsen kun på det smalleste sted, der altid er tilstrækkeligt dimensioneret.
Da denne proces er hurtigere end de gængse smeltesikringer, belastes samtidigt de tilsluttede kabler betydeligt mindre i tilfælde af en kortslutning. Derfor kan det anvendte ledertværsnit reduceres til 16 eller 6 mm2 CU, afhængigt af afledertypen.
Overblik over alle fordele
Dimensioneringssikker
Med den innovative ACI-teknologi fra DEHN kan du glemme alt om tidskrævende dimensionering af for-sikring, selektivitet og tilslutningstværsnit. Den integrerede switch-gnistkombination er afstemt præcist efter aflederen. Det betyder: ingen afleder-backupsikring, ingen fejl ved dimensioneringen og en optimeret tilgængelighed af anlægget.
Opfylder standarder
I henhold til IEC 60364-5-53 må den samlede længde af alle ledninger mellem SPD-kombinationens forbindelsespunkter maksimalt være 0,5 meter. Med de integrerede switch-gnistgab i vores ACI-afledere sparer du en ledning. Det gør det lettere at overholde den maksimale længde.
Pladsbesparende
Afledere af type 1 og type 2 med ACI-teknologi fra DEHN har et overstrømsbeskyttelsesmodul integreret direkte i aflederen. Det betyder, at der ikke længere er behov for en ekstern for-sikring eller en sikringsafbryder. Dermed sparer du værdifuld monteringsplads i eltavlen.
Komfortabel
Vores kompakte systemløsning giver dig optimal fleksibilitet ved monteringen. Det særligt lille tilslutningstværsnit på kun 6 mm² (type 2) eller 16 mm² Cu (type 1) muliggør kortere kabelføringer, og der er ikke behov for en separat for-sikring til aflederen. Det sparer ledningsmateriale, tid og omkostninger.
Holdbar
ACI-modulernes tekniske egenskaber er særligt resistente over for anlægsfejl eller toleranceudsving og yder langvarig beskyttelse af dine anlæg. Endvidere udmærker de sig med deres TOV-modstand og forhindring af lækstrømme, og det forlænger yderligere levetiden.
Pålidelig
ACI-moduler er særligt holdbare, og med den integrerede switch-gnistgabskombination afbryder de også på kort tid mindre kortslutningsstrømme. Dermed udmærker ACI-afledere sig i forhold til konventionelle sikringsløsninger som usædvanligt pålidelige beskyttelsesmoduler, og de reducerer udfaldstider i dit anlæg, hvilket giver maksimal tilgængelighed af anlægget.
Ro på. Det er ACI-teknologi fra DEHN.
Glem alt om den tidskrævende dimensionering af backupsikringen! Vores type 1- og type 2-afledere med ACI-teknologi er forsynet med en integreret switch-gnistgabs-kombination. Det reducerer fejl, muliggør en fleksibel montering og løfter anlæggets tilgængelighed op på et nyt niveau. Det kalder vi DEHNs "Ro-i-sindet-princip".
Du finder yderligere oplysninger om ACI-aflederne fra DEHN på de respektive produktsider:
Downloads
Her kan du finde yderligere oplysninger om ACI-teknologien.
White Paper | ACI technology | An innovative device concept for SPDs | .pdf 2.2 MB |
Vil du gerne vide mere om vores ACI-teknologi?
Vi vil med glæde besvare dine spørgsmål om ACI-teknologi. Ring til os på +45 6389 3210 eller send os en e-mail.
Vi ser frem til at høre fra dig!
[email protected] +45 6389 3210