Ro på.
Det er en DEHNventil ACI.
DEHNs "Ro-i-sindet-princip":
Når arbejdssikkerhed møder enkel overholdelse af standarder, er det DEHNventil ACI.
Aldrig har overspændingsbeskyttelse været så enkel og sikker. Den komplette kombiafleder DEHNventil ACI (type 1 + type 2 + type 3) giver sikkerhed i og ved forsyningspunktet for lavspændingsforsyningens hovedfordeling - det gør den innovative ACI-teknologi (Advanced Circuit Interruption) tilgængelig for første gang i type 1-aflederklassen.
Innovative detailløsninger som en automatisk frakoblingsfunktion med visuel visning af spændingsafbrydelse, 3-sidede moduludskiftningsmuligheder eller et tilslutningstværsnit på 16 mm² Cu, der altid er det samme, sikrer maksimal sikkerhed.
Tekniske specifikationerOverblik over alle fordele
Innovativt monteringskoncept øger arbejdssikkerheden
Med en automatisk, elektrisk afbryderfunktion af beskyttelsesmodulet i tilfælde af en defekt er det muligt at skifte modulet sikkert, mens anlægget anvendes, og under overholdelse af de arbejdsbeskyttelsesrelevante angivelser. Det spændingsløse beskyttelsesmodul kan fjernes både fra siden og forfra. På den måde kan udskiftningen udføres sikkert i enhver monteringssituation.
Overholdelse af standarder er gjort let
Fraværet af en back-up sikring og direkte montering på en jordet tophat eller samleskinne gør det nemt at overholde den specificerede kabellængde på maks. 0,5 m.
Dimensioneringssikkerhed ganget med tre
Glem alt om tidskrævende dimensionering af backupsikring, selektivitet og forbindelsestværsnit. I den nye DEHNventil ACI er der allerede integreret en switch-gnistgabs-kombination, der er afstemt præcist efter aflederen. Det betyder: ingen backupsikring, ingen fejl ved dimensioneringen og altid samme tværsnit på kun 16 mm² Cu.
Komfortabel montering
Den kompakte systemløsning giver ikke kun den højeste fleksibilitet, men også frihed ved placering og tilslutning af overspændingsaflederen. Det integrerede switch-gnistgab sparer værdifuld monteringsplads, så det er muligt at udføre en fleksibel montering på en DIN-skinne, samleskinne eller kabelskabsvæg.
Høj anlægstilgængelighed
Da beskyttelsesmodulet afbrydes sikkert fra spændingsforsyningen, kan anlægget køre videre uden afbrydelser i tilfælde af service. Vedligeholdelsen kan udføres, mens anlægget kører. Det minimerer dyre udfaldstider. Endvidere tilbyder DEHNventil ACI også fantastiske ydelsesparametre ved anvendelsen (lynstrømsbæreevne på 100 kA/kortslutningsstrømsikkerhed på 100 kA) med optimal beskyttelse (certificering type 1+2+3 med beskyttelse af tilsluttede apparater).
Hurtig, enkel og sikker vedligeholdelse
En elektrisk statusmelding via fjernmelding (FM) er som standard integreret med DEHNventil ACI. I tilfælde af en fejl afbryder frakoblingsfunktionen beskyttelsesmodulet fra basismodulet og dermed sikkert fra spændingsforsyningen. Dette vises optisk på alle fire sider af aflederen, hvilket giver vedligeholdelsespersonalet sikkerhed.
Et overblik over produktets egenskaber
For maksimal systemtilgængelighed: DEHNventil ACI
DEHN har stået for innovation og tekniske fremskridt i over 100 år. Med CI- og ACI-aflederne har DEHN skabt pladsbesparende løsninger til moderne overspændingsbeskyttelse. CI står for Circuit Interruption og betyder, at en optimalt dimensioneret sikring allerede er integreret i SPD'en (Surge Protection Device). Med ACI-teknologien (Advanced Circuit Interruption), der blev introduceret i 2018, er denne sikring blevet erstattet af en kombination af afbryder og gnistgab. Disse og andre innovative funktioner gør DEHNventil ACI til den enkleste og sikreste løsning. Et overblik over vores aflederklasser:
"Ro-i-sindet-princip" fra DEHN
ACI-teknologi: Maksimal sikkerhed i kabelskabet
Glem alt om tidskrævende dimensionering! Vores type 1- og type 2-afledere med ACI-teknologi er forsynet med en integreret switch-gnistgabs-kombination. Dermed er der slet ikke behov for den ellers normalt anvendte backupsikring. Det giver sikkerhed, muliggør en fleksibel montering og løfter anlæggets tilgængelighed op på et nyt niveau.
DEHNs ACI-teknologi
- Driftssikkerhed og anlægstilgængelighed på højeste niveau
- Dimensioneringssikkerhed og pladsbesparelse, da der ikke er behov for den separate backupsikring
- Lang levetid med høj TOV-modstand og ingen lækstrømme
- Mindre forbindelsestværsnit giver enkel montering
Produktvarianter
Tilgængelig til slutningen af 2024
961405
DEHNventil ACI M TNS 264 (FM)
Firpolet kombiafleder DEHNventil ACI M TNS, type 1 + type 2 + type 3 iht. EN 61643-11 baseret på gnistgab med integreret ACI-kontakt/gnistgab. Optimal driftssikkerhed for anlægget med RADAX-Flow-følgestrømsbegrænsning Giver beskyttelse af tilsluttede apparater.
961305
DEHNventil ACI M TNC 264 (FM)
Trepolet kombiafleder DEHNventil ACI M TNC, type 1 + type 2 + type 3 iht. EN 61643-11 baseret på gnistgab med integreret ACI-kontakt/gnistgab. Optimal driftssikkerhed for anlægget med RADAX-Flow-følgestrømsbegrænsning Giver beskyttelse af tilsluttede apparater.
Downloads
Flyer | DEHNventil ACI | The prewired, Type 1+2+3 combined arrester with ACI technology | .pdf 0.3 MB |
Har du spørgsmål til den nye DEHNventil ACI?
Vi vil med glæde besvare dine spørgsmål om den nye DEHNventil ACI. Ring til os på +45 6389 3210 eller send os en e-mail.
Vi ser frem til at høre fra dig!
[email protected] +45 6389 3210