Überspannungs-schutz für PV-Anlagen in Wohngebäuden
Überspannungsschutz ist entscheidend bei der Installation von Photovoltaikanlagen in Wohngebäuden. Damit die PV-Anlage zuverlässig läuft, ist ein passendes Schutzkonzept unerlässlich, um Ausfallzeiten und finanzielle Folgen durch Reparaturkosten zu vermeiden.
941316
DEHNshield Basic TT FM
Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.
941406
DEHNshield Basic TNS FM
Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.
941306
DEHNshield Basic TNC FM
Alternative für Nachrüstung: Kombi-Ableiter für die Hutschienenmontage.
922220
DEHNbox TC B 180
Der Kombi-Ableiter schützt bei direkten Blitzeinschlägen und Überspannungen. Er bietet Sicherheit für den Telefon-/DSL-Anschluss. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine schnelle Montage im Neubau sowie eine einfache Nachrüstung in Bestandsgebäuden.
929161
DEHNpatch Class EA
Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.
942565
DEHNguard MP YPV 1200 FM
Der Typ 2-Ableiter ist speziell für PV-Anlagen konzipiert und schützt die DC-Seite des Wechselrichters. Die Schnellanschlusstechnik mittels praktischer Push-in-Doppelklemme erleichtert die Installation und ersetzt andernfalls notwendige Zusatzklemmen.
900921
DEHNcube 2 YPV
Alternative: Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter zum Schutz der PV-Anlage vor Überspannungen. Der Generatoranschlusskasten ist für 1 MPPT- und 2 MPPT-Anwendungen verfügbar und passend für die gängigen Wechselrichtertypen.
900910
DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Alternative: Typ 2-Ableiter für die DC-Seite sorgt für sicheren Schutz des Wechselrichters im Innen- und Außenbereich. Ideal auch für die Nachrüstung.
900920
DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Alternative: Typ 2-Ableiter für die DC-Seite sorgt für sicheren Schutz des Wechselrichters im Innen- und Außenbereich. Ideal auch für die Nachrüstung.
900945
Y-Anschlussleitung
Zur einfachen Verdrahtung des DEHNcube YPV. Für einen String werden zwei Y-Anschlusskabel benötigt.
942310
DEHNguard MP 275 TT
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für die einfache Durchgangsverdrahtung.
Anforderungen an den Überspannungsschutz
Bei der Installation einer neuen PV-Anlage oder der Erweiterung einer vorhandenen Anlage wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen eigenen oder neuen Stromkreis, der nach den aktuell gültigen Normen zu errichten ist. Für diesen Fall ergibt sich aus den Normen die Notwendigkeit zum Überspannungsschutz auf der AC-Seite (DIN VDE 0100-443) und zum besonderen Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite (DIN VDE 0100-712 und DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5).
Generell sollten die Schutzkomponenten so nah wie möglich am Gerät platziert werden. Dies sind mögliche Einbauorte:
- Zum Schutz der AC-Seite im Zählerschrank oder direkt am AC-Ausgang des Wechselrichters
- Zum Schutz der DC-Seite in einem Generator-Anschlusskasten direkt vor dem Wechselrichter
Beträgt die Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Überspannungsableiter mehr als 10 m, empfiehlt sich ein weiteres Überspannungsschutzgerät Typ 2. Ein zusätzlicher Überspannungsschutz für den Batteriespeicher ist in der Regel nur dann nötig, wenn er nicht in unmittelbarer Nähe zum Wechselrichter platziert ist.
Vollständiges Schutzkonzept
Überspannungsschutz im Einfamilienhaus
Da moderne Einfamilienhäuser zunehmend elektrischer werden, ist Überspannungsschutz besonders wichtig. Ein wirksames Überspannungsschutzkonzept schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen.
Erfahren Sie, wie Sie neben Ihrer Photovoltaikanlage auch die Wallbox und smarte Haustechnik schützen.
Zum SchutzkonzeptFAQs
Erhöht die Installation von PV-Anlagen auf oder an Gebäuden das Risiko eines Blitzeinschlages?
Nein, durch die Errichtung einer üblichen PV-Anlage an oder auf einem Gebäude wird das Risiko eines Blitzeinschlages nicht erhöht.
Wie funktioniert Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen?
Überspannungsschutz in Photovoltaikanlagen ist entscheidend, um die Anlage vor Schäden durch unerwartete Spannungsspitzen zu schützen, die durch externe Ereignisse wie direkte Blitzeinschläge, indirekte Blitzeinschläge in der Umgebung oder durch Schalthandlungen verursacht werden können. Hier ist eine vereinfachte Erklärung der Funktionsweise:
-
Erkennung von Überspannungen: Überspannungsschutzgeräte (SPDs) sind so konzipiert, dass sie kontinuierlich die Spannung überwachen und auf ungewöhnliche Spitzen reagieren.
-
Ableitung der Überspannung: Im Falle einer Überspannung leiten die SPDs die überschüssige Energie sicher zur Erde ab, bevor sie die empfindlichen Teile der Photovoltaikanlage erreichen kann.
-
Schutz der Anlagenkomponenten: Durch die Ableitung der Überspannung schützen die SPDs die Solarmodule, den Wechselrichter und andere elektronische Geräte vor Schäden.
Es gibt zwei Hauptarten von Überspannungsschutz:
- AC-SPD: Schützt die Wechselstromseite der Anlage.
- DC-SPD: Schützt die Gleichstromseite, insbesondere die Solarmodule und den Wechselrichter.
Was passiert ohne Überspannungsschutz mit der Photovoltaikanlage?
Ohne Überspannungsschutz können die Folgen für eine Photovoltaikanlage bei einem Blitzeinschlag schwerwiegend sein. Hier sind einige mögliche Szenarien:
-
Totalschaden: Ein direkter Blitzeinschlag in die Anlage kann zu einem Totalschaden führen, wobei die Solarmodule, der Wechselrichter und andere elektronische Komponenten irreparabel beschädigt werden können.
-
Indirekte Schäden: Auch indirekte Blitzeinschläge, die andere Teile des Gebäudes oder Leitungen treffen, können Überspannungen verursachen, die zu Schäden an der Photovoltaikanlage führen.
-
Ausfall technischer Geräte: Überspannungen können den Ausfall von technischen Geräten verursachen, was zu kostenintensiven Reparaturarbeiten führen kann.
-
Brandgefahr: Es besteht auch die Gefahr, dass durch die Überspannung Brände entstehen. Das gefährdet nicht nur die Anlage, sondern auch das Gebäude.
Daher ist es wichtig, einen geeigneten Überspannungsschutz zu installieren, um diese Risiken zu minimieren und die Sicherheit sowie die Langlebigkeit der Photovoltaikanlage sicher zu stellen.
Welche Typen von Überspannungsableitern gibt es?
Überspannungsableiter werden in 3 Klassen eingeteilt: Typ/Klasse 1, 2 oder 3.
Die Ableiter unterscheiden sich in ihrem Ableitvermögen sowie im Schutzpegel (max. auftretende Spannung im Falle eines Ableitvorgangs).
Klasse 1 = Grobschutz
Die Ableiter haben die größte Stoßstromfähigkeit und sind für die Belastung eines direkten Blitzeinschlages ausgelegt.
Ist der Schutzpegel vom Typ 1-Ableiter höher als die Spannungsfestigkeit der nachgelagerten zu schützenden Geräte, muss ein Typ 2-Ableiter nachgeschaltet werden
Klasse 2 = Mittelschutz
Die Ableiter sind für Stoßströme ausgelegt, die bei indirekten Blitzeinschlägen zu erwarten sind.
Klasse 3 = Feinschutz
Diese Ableiter haben die geringste Stoßstromtragfähigkeit und schützen empfindliche Geräte wie PC, TV usw.
Welchen Typ/welche Klasse von Überspannungsableitern muss ich für den Schutz der PV-Anlage verwenden?
Dies ist abgängig davon, ob ein äußeres Blitzschutzsystem vorhanden ist und wenn Ja, ob der Trennungsabstand zwischen dem Blitzschutzsystem und den PV-Komponenten eingehalten wurde oder nicht. Siehe hierzu die Schutzvorschläge in WPX029.
Welche weiteren Unterschiede bei Überspannungsableiter gibt es?
DEHN unterscheidet bei den Ableiter neben den Typen auch in Red/Line und Yellow/Line.
Red/Line Ableiter beschreiben alle Typen für den Energieteil einer Photovoltaikanlage. Yellow/Line Ableiter sind für den Einsatz im Bereich der Signal- und Kommunikationsleitungen vorgesehen.
Muss ein Ableiter nach jedem Ableitvorgang getauscht werden?
Nein. Überspannungsableiter von DEHN können Blitzströme mehrere Male ableiten. Dies wurde durch diverse Labortests nachgewiesen und auch durch unsere langjährige Felderfahrung bestätigt.
Es sollte jedoch regelmäßig geprüft werden, ob die Ableiter noch funktionsfähig sind. Funktions- / Defektanzeige kann durch die grün-rote Markierung im Sichtfenster ermittelt werden.
Downloads
Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Auswahlhilfe | Schutzkonzept für PV-Anlagen | Schutzgeräte für Überspannungsschutz, Potentialausgleich und Erdung | .pdf 521 KB |
Broschüre | DEHN schützt Photovoltaikanlagen | Blitz- und Überspannungsschutz für Aufdach- und Freiflächenanlagen | .pdf 3 MB |
Schutzvorschlag | Photovoltaik-Dachanlagen | Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaik-Dachanlagen | .pdf 3.2 MB |
Flyer | DEHNguard MP YPV | Der DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemme | .pdf 301 KB |
Flyer | DEHNcube 2 YPV | Generatoranschlusskasten mit integriertem Typ 2-Ableiter | .pdf 313 KB |
Verwandte Themen
Überspannungsschutz nachrüsten
Genau jetzt rüsten viele ihr Einfamilienhaus mit einer Wallbox, einer PV-Anlage oder einem klimafreundlichen Wärmesystem nach. Wichtig dabei: Auch die elektrische Anlage muss an die zukünftigen Herausforderungen angepasst werden.
DEHNguard MP YPV
Sicher, platzsparend und mit Push-in-Doppelklemme schnell montiert: DEHNguard MP YPV schützt die Photovoltaikanlage im Wohngebäude.
Generatoranschlusskasten DEHNcube 2 YPV
Die anschlussfertige Systemlösung DEHNcube 2 YPV schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen. In drei Varianten, schnell montiert.
DEHNacademy
Nutzen Sie unser umfassendes Lernangebot, um sich weiterzubilden – vor Ort oder online. Entscheiden Sie sich einfach für die Seminarvariante, die am besten zu Ihnen passt.
Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen
Im Mittelpunkt dieses eintägigen Seminars steht die Erstellung und die Erläuterung des äußeren Blitzschutzes und des Blitz- und Überspannungsschutzes nach DIN EN 62305-X (VDE 0185-305-X):2011-10 für Photovoltaikanlagen. Ausgewählte Beispiele verdeutlichen den Einsatz und die Anwendung der Schutzgeräte.
Normensicher planen und ausführen: Überspannungsschutz für vernetzte Gebäude
Das Seminar behandelt Ursachen und Auswirkungen von Überspannungen sowie relevante Normen wie DIN VDE 0100-534, DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-712.
Expertenwissen
Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.
Sie haben Fragen zum
Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen im Wohnbau?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support