DEHNsense EFD
保护以太网基础设施 – 全方位解决方案

保护以太网基础设施 – 全方位解决方案

通过全面保护确保高性能

DEHNpatch 是结构化布线和以太网基础设施的全能电涌防护产品

安装在开关柜中的新一代产品

人体工程学凹槽
方便解锁 RJ45 接插连接

最高支持10Gbit以太网
最高支持 EA /500 MHz

雷电流 4 kA (10/350 µs)
通用复合雷电流电涌保护器

状态指示
用于目视状态识别

全屏蔽外壳设计
适用于几乎所有以太网应用

螺丝接线端子
用于其他等电位连接

接地触点
用于
35 mm DIN 导轨

所有优势一目了然

实用

绿色/红色指示状态检查一目了然

兼容

DEHNrecord 监控 DEHNpatch 并报告电涌保护器故障和失灵

高效

DEHNpatch 最高可保护 10 GBit/s 4PPoE 的以太网基础设施从而为 LAN 提供有效的电涌防护

 

强大

I 型电涌保护器可简化雷击防护区 0A-1 的规划和安装

节省空间

19”配线架方案中具有空间优势

系统优化 

作为系列产品 BLITZDUCTORconnect DEHNrecord IRCM 完美配合

用于以太网基础设施。

紧凑型复合雷电流电涌保护器具有状态指示和遥信功能可保护结构化布线系统中的以太网应用,最高支持 EA /500 MHz

DEHNpatch 和 DEHNrecord

作为一个产品系列DEHNrecord 模块对 DEHNpatch 进行监控

如果电涌保护器出现故障您可以快速获得自动通知以便立即更换相关模块

堪称是智能保护解决方案协同工作的又一标杆

Contact

有任何问题,请联系我们。

德和盛电气(上海)有限公司

电话 +86-21-23519988

返回顶部