Part No. 472350 PAS IDR 260
GTIN 4013364523227, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 913.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu |
Lunghezza | 260 mm |
Collegamenti max. | 7 |
Part No. 472356 PAS IDZ 260
GTIN 4013364523289, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 940.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu /gal Sn |
Lunghezza | 260 mm |
Collegamenti max. | 7 |
Part No. 472351 PAS IDR 500
GTIN 4013364523234, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 1.55 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu |
Lunghezza | 500 mm |
Collegamenti max. | 15 |
Part No. 472357 PAS IDZ 500
GTIN 4013364523296, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 1.58 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu /gal Sn |
Lunghezza | 500 mm |
Collegamenti max. | 15 |
Part No. 472352 PAS IDR 650
GTIN 4013364523241, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu |
Lunghezza | 650 mm |
Collegamenti max. | 20 |
Part No. 472358 PAS IDZ 650
GTIN 4013364523302, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 1.95 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu /gal Sn |
Lunghezza | 650 mm |
Collegamenti max. | 20 |
Part No. 472353 PAS IDR 1000
GTIN 4013364523258, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu |
Lunghezza | 1000 mm |
Collegamenti max. | 35 |
Part No. 472359 PAS IDZ 1000
GTIN 4013364523319, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 2.41 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu /gal Sn |
Lunghezza | 1000 mm |
Collegamenti max. | 35 |
Part No. 472354 PAS IDR 1500
GTIN 4013364523265, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 3.90 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu |
Lunghezza | 1500 mm |
Collegamenti max. | 50 |
Part No. 472360 PAS IDZ 1500
GTIN 4013364523326, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 3.96 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu /gal Sn |
Lunghezza | 2000 mm |
Collegamenti max. | 65 |
Part No. 472355 PAS IDR 2000
GTIN 4013364523272, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 5.20 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu |
Lunghezza | 2000 mm |
Collegamenti max. | 65 |
Part No. 472361 PAS IDZ 2000
GTIN 4013364523333, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 5.28 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Cu /gal Sn |
Lunghezza | 2000 mm |
Collegamenti max. | 65 |