Statywy
do iglic i masztów odgromowych
do iglic i masztów odgromowych
Zmniejsz nakłady pracy ludzkiej i oszczędzaj czas dzięki naszym statywom na trzech i czterech nogach.
Rozstaw statyw szybko, bezpiecznie i za pomocą tylko jednego narzędzia!
Asortyment elementów zewnętrznej ochrony odgromowej uzupełniły teraz statywy na trzech i czterech nogach do iglic i masztów odgromowych. Ich montaż jest możliwy za pomocą tylko jednego narzędzia i przy udziale tylko jednej osoby. Dzięki temu czas montażu można skrócić aż o 40% w porównaniu do wcześniejszej wersji statywów. Szybszy i łatwiejszy montaż jest możliwy dzięki zastosowaniu systemu rozsuwanych segmentów z mechanizmem ich blokowania po rozsunięciu oraz wstępnie zamontowanych podpórek i ich płynnej regulacji.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2023-11/Dreibeinstativ_2000x1125.jpg?h=1b5bf062&itok=JVbzCGWN)
Zaoszczędź 40% czasu przy montażu statywów
Zestaw wsporników (szpilek) umieszczonych w betonowych podstawach zapewnia stabilne mocowanie masztu. Odrębne skompletowane zestawy przeznaczone są do statywów na trzech i czterech nogach.
Obydwa rodzaje statywów umożliwiają montaż:
- masztów (Ø 40 mm),
- rur wsporczych DEHNiso Combi z iglicą odgromową / masztem odgromowym,
- rur wsporczych HVI (Ø 50 mm) z przewodami HVI wewnątrz lub na zewnątrz rury wsporczej.
Wersje statywów na trzech i czterech nogach
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/47177605/HDVORSCHAU/107390.jpg)
107390
Statyw na trzech nogach, mały
składany z gniazdem montażowym do rury ⌀40/50mm, promień 680 mm, stal nierdzewna
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/47177655/HDVORSCHAU/107391.jpg)
107391
Statyw na trzech nogach, duży
składany z gniazdem montażowym do rury ⌀40/50mm, promień 1330 mm, stal nierdzewna
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/47177667/HDVORSCHAU/107490.jpg)
107490
Statyw na czterech nogach, mały
składany z gniazdem montażowym do rury ⌀40/50mm, promień 680 mm, stal nierdzewna
Zalety w skrócie
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/01_IMG_0085_ret.jpg?itok=KVveIuvK)
Szybki i łatwy montaż
Wstępnie zmontowane śruby, zaciski i haki mocujące pozwalają oszczędzić cenny czas. Nie ma potrzeby wcześniejszego odkręcenia nakrętek i śrub, więc nie ma obawy, że zgubią się w trakcie montażu. Dzięki temu można pracować w rękawiczkach, gdy jest zimno.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/02_IMG_0074_ret.jpg?itok=NxDMEtNC)
Płynna i prosta regulacja
Jedna osoba może samodzielnie wypoziomować statyw. Poziomicę umieszcza się na statywie. Monter zmienia wysokość, przesuwając punkty narożne / łącznik KS, i w ten sposób odpowiednio dostosowuje ją do nachylenia dachu.
Jedno narzędzie
Klucz w rozmiarze 13 mm pasuje do wszystkich połączeń śrubowych, więc nie trzeba zmieniać narzędzi stosowanych do montażu ani przenosić ich na dach. Dzięki temu można zaoszczędzić czas, wagę przenoszonych narzędzi i wysiłek podczas transportu.
Kompaktowe opakowanie
Statywy dostarczane są w formie zmontowanej. Dzięki temu możliwa jest oszczędność miejsca podczas transportu, zmniejsza się ilość odpadów opakowaniowych i koszty utylizacji.
Minimalizacja ryzyka obrażeń
Zastosowany system rur nie posiada ostrych krawędzi. Dzięki temu praca jest bezpieczniejsza, ponieważ można uniknąć skaleczeń i urazów dłoni.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/06_IMG_0140_ret_0.jpg?itok=1vtNE433)
Możliwość przyłączenia do 6 przewodów
Bezpośrednio na statywie prąd piorunowy może zostać rozdzielony na kilka przewodów. Dwa przewody są połączone z istniejącą podwójną płytką dociskową. Przy zastosowaniu dwóch dodatkowych podwójnych płytek dociskowych możliwa jest rozbudowa konstrukcji do maksymalnie sześciu przewodów. Dzięki temu można zoptymalizować rozwiązanie pod względem techniczno-ekonomicznym.
Nierzucający się w oczy
Dzięki wąskim podpórkom statywy są prawie niewidoczne. Harmonijnie wtapiają się w otoczenie i jednocześnie redukują odbicia i odblaski światła słonecznego.
Proste osadzanie rur wsporczych w gniezdzie montażowym
Wykorzystując wycięcie w gnieździe montażowym, można w łatwy sposób zamocować rurę wsporczą. Dzięki temu można oszczędzić czas poświęcony na montaż i jednocześnie zminimalizować ryzyko wypadków.
Wspornik masztu na wysokości dosiężnej
Nawet w przypadku dużych statywów wspornik masztu jest łatwo dostępny na wysokości dosiężnej. Do montażu nie są potrzebne żadne podwyższenia, takie jak drabiny lub stopnie. Montaż może być wykonany bezpiecznie i łatwo przez jedną osobę.
Akcesoria do statywów na trzech i czterech nogach
Zestaw adapterów
W przypadku masztu ⌀40 mm wymagany jest adapter (dwa półpierścienie) pozwalający zwiększyć średnicę do ⌀50 mm i umożliwić montaż w gnieździe statywu.
Więcej nt. zestawu adapterów
Zestaw wsporników w betonowej podstawie
Do regulacji kąta nachylenia wymagane są akcesoria. Liczba wymaganych zestawów wsporników osadzonych w betonowej podstawie zależy od kąta nachylenia i systemu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji montażowej.
Więcej nt. zestawu wsporników w betonowej podstawie
Do pobrania
Flyer | Nowe statywy na trzech i czterech nogach do masztów odgromowych i rur wsporczych | Szybki i bezpieczny montaż za pomocą tylko jednego narzędzia | .pdf 3.9 MB |
Teleskopowe maszty odgromowe
Wygodne w transporcie – bezpieczne i szybkie w montażu
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-01/teleskopierbare_fangstange_1300x1300.png?itok=VUdo6-v7)
Teleskopowe maszty odgromowe nie potrzebują dużo miejsca do przechowywania, są wygodne w transporcie oraz szybkie i łatwe w montażu. Krótsze maszty i wbudowany mechanizm blokujący mogą również znacznie zmniejszyć ryzyko powstania obrażeń: niebezpieczeństwo przewrócenia się masztu podczas montażu jest znacznie mniejsze. Mechanizm blokujący automatycznie unieruchamia poszczególne segmenty masztu. Zapobiega to niekontrolowanemu cofaniu się segmentów po ich rozsunięciu.
Folder produktowy Poradnik doboru