Schutzkonzept für Büro- und Verwaltungsgebäude mit äußerem Blitzschutz

Image Map

A: NSHV

DEHNventil M TNS 255 FM
Art.-Nr. 951 405
Schutzklasse: Typ 1 + 2
Schutzwirkung: Typ 1 + 2 + 3
Anwendung: Schutz des Zählers und Smart Meter Gateway, Elektroinstallation im direkten Umfeld

alternativ: DEHNventil M TT 255 FM
Art.-Nr. 951 315

B: Unterverteilung, Leitungslänge > 10m

DEHNguard M TNS CI 275 FM
Art.-Nr. 952 406
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: Unterverteilung

DEHNguard M TT CI 275 FM
Art.-Nr. 952 327
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: Unterverteilung

C: Jalousie-/Beschattungstechnik

DEHNcord R 3P
Art.-Nr. 900 449
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: elektrische Sonnenschutzsysteme

D: Endgeräteschutz

DEHNflex M
Art.-Nr. 924 396
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Endgeräteschutz, z. B. Computerarbeitsplatz

DEHNsafe 230 LA
Art.-Nr. 924 370
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Endgeräteschutz, z. B. Computerarbeitsplatz

SPS Protector
Art.-Nr. 912 253
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Maschinen, SPS, Steuerungen, Anlagentechnik

DEHNrail M 2P 255 FM
Art.-Nr. 953 205
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Maschinen, SPS, Steuerungen, Anlagentechnik

DEHNrail M 4P 255 FM
Art.-Nr. 953 405
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Maschinen, SPS, Steuerungen, Anlagentechnik (3-phasig)

E: Photovoltaikanlage

DEHNcombo YPV SCI 1000
Art.-Nr. 900 061
Schutzklasse: Typ 1 + 2
Anwendung: PV-Anlage (Trennungsabstand nicht eingehalten)

DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Art.-Nr. 900 910
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: PV-Anlage (Trennungsabstand eingehalten)

DEHNguard M YPV 1200
Art.-Nr. 952 565
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: PV-Anlage (Trennungsabstand eingehalten); Systemspannung: 1.200 V

F: Telekommunikation

DEHNrapid LSA Trennleisten-Rangiermodul
Art.-Nr. 907 991

Anwendung: Telekommunikationsverteiler

DEHNrapid LSA 10 B FSD
Art.-Nr. 907 401
Schutzklasse: Type 1 in Verbindung mit LSA Trennleisten

DEHNrapid LSA - Erdungsrahmen
Art.-Nr. 907 498

DEHNrapid LSA - Schutzstecker
Art.-Nr. 907 430
Schutzklasse: Type 3

G: Heizungs- und Klimatechnik

BLITZDUCTOR BAS
Art.-Nr. 920 300
in Verbindung mit BLITZDUCTOR BSP M2 BE 24

BLITZDUCOR BSP M2 BE 24
Art.-Nr. 926 224
Schutzklasse: Type 2; Anwendung; Außentemperaturfühler

DEHNguard TNS / TT
Art.-Nr. 952 405 (TNS) oder Alternativ 952 315 (TT)
Schutzklasse: Typ 2;
Anwendung: Heizungs-/Klimatisierungssteuerung

H: Datenleitung

DEHNpatch
Art.-Nr. 929 100
Schutzklasse: Type 2
Anwendung: Ethernet, Power over Ethernet z. B. im Serverschrank

DEHNpatch Class E
Art.-Nr. 929 121
Schutzklasse: Type 2
Anwendung: IP-basiert

I: Sicherheitstechnik / Kamera

DEHNpatch Class E
Art.-Nr. 929 121
Schutzklasse: Type 2
Anwendung: IP-basiert

DEHNvario BNC RS485 230 
Art.-Nr. 928 440
Schutzklasse: Type 2
Anwendung: Analoge Kamerasysteme

DEHNpatch

Art.-Nr. 929 221
Anwendung: schützt Überwachungskameras, PoE++/4PPoE und andere GBit-Ethernet-Applikationen

J: KNX-System

BUStector
Art.-Nr. 925 001
Schutzklasse: Type 2
Anwendung: KNX / EIB-Bus

K: Brandmeldeanlage / Brandmeldezentrale

BLITZDUCTOR Basisteil
Art.-Nr. 920 300
in Verbindung mit BLITZDUCTOR BXT ML 4 BDE 24

BLITZDUCTOR ML 4 BE 24
Art.-Nr. 920 324 (z. B. für 24 V Systemspannung)
Schutzklasse: Type 1

DEHNrail M 2P FM
Art.-Nr. 953 205
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Stromversorgung der BMZ

L: Elektroakustische Anlagen

DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM
Art.-Nr. 928 430
Schutzklasse: Type 1
Anwendung: Sprachalarmierung, Lautsprechersysteme

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

Ihr Expertenteam berät Sie gern.

Stellen Sie hier Ihre technische Anfrage zur Planung und Installation von Überspannungsschutzeinrichtungen.

Das Team vom Technischen Support hilft Ihnen gerne.

 

Ihre Schwerpunkte

Projekt
Projekttyp

Bauobjekt

Schaltanlage
A (Ampere)
A (Ampere)

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an [email protected] - gegenüber der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

back to top