DEHNcare Schutzausrüstung
für Augen,
Gesicht und Kopf
für Augen,
Gesicht und Kopf
Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen können durch technische Defekte, Fehlhandlungen, Verunreinigungen oder Fremdkörper in der Anlage Störlichtbögen ausgelöst werden. DEHNcare Schutzhelme und Visiere bieten optimalen Schutz für Gesicht und Kopf.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/785821a0003.jpg?itok=2-AY2k50)
Klar kompromisslos. Damit Ihr Team immer den Durchblick behält.
Schützen Sie Augen, Gesicht und Kopf vor Verbrennungen, umherfliegenden Teilen und Funken. DEHN Schutzhelme, Schutzschirme und Visiere sind besonders klar, widerstandsfähig und kratzfest.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/Visiere_1.jpg?itok=NVmPFNdO)
Schutzschirme im Fakten-Check
DEHNcare APS mit Aktivschutz
- Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2
- PPE Kategorie 2 und 3 (gemäß NFPA 70E)
- APS T AS CL2 …: Klarster Schutzschirm am Markt
- Beidseitige Bestückung mit LED-Lampe möglich
DEHNcare APS mit Kopfhalterung
- Störlichtbogen-Schutzklasse APC 1
- Geeignet zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V
- Hohe Kopfhalterung – kein zusätzlicher Schutzhelm notwendig
DEHNcare APS mit Hebelarmen
- Störlichtbogen-Schutzklasse APC 1 und 2
- Hebelarme sorgen für optimale Platzierung auf dem Helm
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/Balaclava.jpg?itok=LeSynSif)
Balaclava im Fakten-Check
-
Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2
-
PPE Kategorie 3 (gemäß NFPA 70E)
-
Schutzniveau erhöhen: Schutzschirm und Balaclava kombinieren
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/785760.jpg?itok=0iwWGk2h)
Schutzhaube im Fakten-Check
-
Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2
-
PPE Kategorie 3 (gemäß NFPA 70E)
-
Rund-um-Schutz vor direkter bzw. indirekter Einwirkenergie sowie umherfliegen Teilen
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/785705_1.jpg?itok=EpcfYQss)
Schutzhelm im Fakten-Check
-
Geeignet zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V
-
Kopfumfang großzügig justierbar
Produkte
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45773900/HDVORSCHAU/785821.jpg)
785821
Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip, Klasse 2
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Steckclip und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45773948/HDVORSCHAU/785824.jpg)
785824
Schutzschirm DEHNcare APS mit Spannband, Klasse 2
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Spannband und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43707210/HDVORSCHAU/785870.jpg)
785870
Schutzschirm DEHNcare APS mit Kopfhalterung, APC 1
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS ARC E1 SK7 mit Kopfhalterung zum Schutz vor den mechanischen und thermischen Gefahren eines Lichtbogens bei Arbeiten unter Spannung.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43707219/HDVORSCHAU/785721.jpg)
785721
Schutzschirm DEHNcare APS mit mechanischen Hebelarmen, Klasse 1
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip und mechanischen Hebelarmen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43707247/HDVORSCHAU/785722.jpg)
785722
Schutzschirm DEHNcare APS mit magnetischen Hebelarmen, Klasse 2
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip und magnetischen Hebelarmen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44943392/HDVORSCHAU/785790.jpg)
785790
Balaclava, APC 2
Störlichtbogengeprüfte Balaclava zur Erweiterung des Kopf- und Nackenschutzes in Verbindung mit Schutzschirm DEHNcare APS T AS …. Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44935523/HDVORSCHAU/785760.jpg)
785760
Schutzhaube DEHNcare APHO
Störlichtbogengeprüfte Schutzhaube DEHNcare APHO mit Steckclip passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen.
Download
Broschüre | DS355 | Persönliche Schutzausrüstung für Elektrofachkräfte | .pdf 4,5 MB |
Flyer | DS498 | Gesichtsschutz | .pdf 2,1 MB |
Haben Sie Fragen zur Schutzausrüstung für Augen, Gesicht und Kopf?
Sie erreichen unseren technischen Support telefonisch unter +49 9181 906 1510.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.
Sie können auch gerne eine E-Mail schreiben.