DEHNcare
Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe
Personen, die an elektrischen Anlagen arbeiten, sind grundsätzlich der Gefahr eines Störlichtbogens ausgesetzt. Die Hände sind der Gefahrenquelle besonders nahe und müssen deshalb zuverlässig gegen Störlichtbögen geschützt werden.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/ArcFit_out_PV_0003.jpg?itok=NtfhU5VD)
Nah dran.
Hände brauchen extra Schutz.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/APG%20XT.jpg?itok=Ip5Q7o26)
APG XT im Fakten-Check
-
Einziger Handschuh auf dem Markt nach Prüfgrundsatz GS-ET 42-2
-
In Schutzklasse APC 1 150 und APC 2 150 erhältlich
-
Gute Beweglichkeit – mehr Fingerspitzengefühl
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/APG.jpg?itok=uIs6v0CW)
APG im Fakten-Check
-
Schutzklasse APC 2, ATPV-Wert: 32,8 cal/cm²
-
Atmungsaktiv durch Leder-Neopren Material-Mix
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/Isolierende%20Handschuhe.jpg?itok=hal5NYwm)
Isolierende Handschuhe im Fakten-Check
-
verfügbar in den Schutzklasse 00-4
-
Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen
-
störlichtbogengeprüft nach EN 61482-1-2 und ASTM F2675
Produkte und Varianten
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45983779/HDVORSCHAU/785833.jpg)
785830
Schutzhandschuh DEHNcare APG XT, normal, APC 2 150
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Installationsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45983803/HDVORSCHAU/785843.jpg)
785840
Schutzhandschuh DEHNcare APG XT, lang, APC 2 150
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Installationsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45983828/HDVORSCHAU/785853.jpg)
785850
Schutzhandschuh DEHNcare APG XT, normal, APC 1 150
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Installationsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45983850/HDVORSCHAU/785863.jpg)
785860
Schutzhandschuh DEHNcare APG XT, lang, APC 1 150
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Installationsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44894415/HDVORSCHAU/785796.jpg)
785796
Schutzhandschuh DEHNcare APG, normal, Unisex
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Installationsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44894431/HDVORSCHAU/785808.jpg)
785808
Schutzhandschuh DEHNcare APG, lang, Unisex
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Installationsarbeiten an elektrischen Anlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45582659/HDVORSCHAU/787492.jpg)
787490
Isolierende Handschuhe, Schutzklasse 00, Kategorie RC
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 500 V AC. Kategorie RC für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie für extrem niedrige Temperaturen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45582682/HDVORSCHAU/785381.jpg)
785381
Isolierende Handschuhe, Schutzklasse 0, Kategorie RC
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 / EN 61482-1-2 für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie RC, Störlichtbogengeprüft nach Schutzklasse APC 2.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45580421/HDVORSCHAU/787102.jpg)
787100
Isolierende Handschuhe, Schutzklasse 1, Kategorie RC
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 7,5 kV. Kategorie RC: Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45580430/HDVORSCHAU/787106.jpg)
787104
Isolierende Handschuhe, Schutzklasse 2, Kategorie RC
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 17 kV. Kategorie RC: Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45580439/HDVORSCHAU/787110.jpg)
787108
Isolierende Handschuhe, Schutzklasse 3, Kategorie RC
Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 26,5 kV. Kategorie RC: Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen.
Download
Broschüre | DS355 | Persönliche Schutzausrüstung für Elektrofachkräfte | .pdf 4,5 MB |
Flyer | DS663 | DEHNcare APG XT | .pdf 2,7 MB |
Flyer | Größentabelle | DEHNcare APG XT | .pdf 300 KB |
Flyer | Größentabelle | DEHNcare APG | .pdf 300 KB |
Haben Sie Fragen zum Handschutz?
Sie erreichen unseren technischen Support telefonisch unter +49 9181 906 1510.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.
Sie können auch gerne eine E-Mail schreiben.