PV-Anlagen schützen:
Schnell und kompakt
mit Push-in
Schnell und kompakt
mit Push-in
Schutz für die Photovoltaik-Anlage im Wohngebäude: Das bietet DEHNguard MP YPV. Der DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 verfügt über eine praktische Push-in Doppelklemme und erleichtert als verdrahtungsfertige Kompletteinheit die Installation. Das spart wertvolle Montagezeit. Die Schnellanschlusstechnik ersetzt zudem notwendige Zusatzklemmen und schafft Platz beim Einbau im Isolierstoffgehäuse.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/942567_DEHNguard_MP_YPV_2560x1707_0.jpg?h=59967fae&itok=0QtR6DtQ)
Alle Vorteile
auf einen Blick
Zeit gewinnen
DEHNguard MP YPV wird mittels Push-in-Doppelklemme angeschlossen. Im Vergleich zu alternativen Installationsvarianten entfällt das Vorkonfektionieren von Steckern. Dies spart Installationszeit und Komponenten.
Sicherheit schaffen
Eine sichtbare Klemmung und klare Beschriftung erleichtert die Verdrahtung und verhindert Montagefehler.
Material und Platz einsparen
Durch die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung entfallen ansonsten notwendige Zusatzklemmen. Bei beengten Raumverhältnissen kann auf ein kleineres Gehäuse zurückgegriffen werden.
Flexibilität genießen
DEHNguard MP YPV ist einsetzbar in PV-Systemen gemäß DIN VDE 0100-712.
Der Push-in für die PV-Anlage: Überspannungsschutz im Schnellanschluss
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/942567_DEHNguard_MP_YPV_Verigelung_1300x1300_2.jpg?itok=iUv22Z7A)
1. Push-in-Doppelklemme bis 10mm² für PV-Leitung (H1Z2Z2-K PV)
2. PE-Anschluss bis 10 mm² (flexibel, starr und feindrähtig)
3. FM-Kontakt: Für die einfache Fernüberwachung. Der Anschluss erfolgt ebenfalls mittels Push-in-Technologie.
4. Sichtbare Klemmung: Weniger Montagefehler durch Sichtprüfung und klare Klemmenbezeichnung
5. Durchgangsverdrahtung: Zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534
6. Zertifizierung nach VDE als Typ 2
DEHN Schutzlösungen für das Einfamilienhaus
DEHN bietet Ihnen aufeinander abgestimmte Lösungen für ein vollständiges Schutzsystem, damit im modernen Zuhause alles störungsfrei funktioniert.
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2023-10/Wohngeb%C3%A4udegrafik_EFH_offen_AEB_16x9_2311x1300.jpg?itok=MLzohp56)
Sicherheit für das Zuhause schaffen
In vielen Einfamilienhäusern wird Strom nicht mehr nur genutzt, sondern auch direkt selbst erzeugt. Der über die PV-Anlage erzeugte Strom deckt einen Teil des Energiebedarfs, z.B. für den Betrieb der Wärmepumpe, das Laden des Elektroautos oder die intelligente Haustechnik. Sichern Sie das Gesamtsystem vor Störungen durch Blitz- und Überspannungseinwirkung und vermeiden Sie damit den Ausfall der sensiblen, elektronischen Technik.
Mehr erfahrenProduktvarianten
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44319792/HDVORSCHAU/942565.jpg)
942565
DEHNguard MP YPV 1200 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter Typ 2 nach EN 61643-31, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Push-in-Anschlussklemme.
Downloads
Flyer | DEHNguard MP YPV | Der DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemme. | .pdf 0.6 MB |
Noch mehr Antworten
Mit dem DEHN-Newsletter bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Sie können ganz einfach Ihre bevorzugten Themengebiete auswählen und erhalten dann regelmäßig aktuelle Infos und Tipps rund um unsere Produkt- und Serviceangebote.
Sie haben Fragen zum neuen DEHNguard MP YPV?
Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.