Äußerer Blitzschutz für Industrie-
gebäude
gebäude
Der äußere Blitzschutz ist in der DIN EN 62305 geregelt und sichert Gebäude vor den Folgen eines direkten Blitzeinschlags ab. Eine äußere Blitzschutzanlage hat die Aufgabe, den Blitz mithilfe von Fangeinrichtungen einzufangen und ihn auf kontrolliertem Weg über Ableitung in das Erdreich zu lenken.
Somit sind Gebäude vor direkten Blitzeinschlägen und möglichen Bränden geschützt.
Wichtige Grundlage: Trennungsabstände berechnen und einhalten. Der Abstand zwischen Fangeinrichtung/ Ableitung und metallenen und/oder elektrischen Installationen der zu schützenden Anlage muss ausreichend genug sein, um gefährliche Überschläge zu vermeiden. Solche Überschläge bergen das Risiko von Funkenbildung und potenziellen Bränden.
![](/sites/default/files/media/images/2024-02/Industrie-AEB-1600x900.jpg)
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45111507/HDVORSCHAU/819600.jpg)
819600
HVI light plus Leitung (Trommelware)
HVI light plus Leitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Trommelware Länge 100 / 500 m.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45111514/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
HVI light plus Leitung (abgelängt)
HVI light plus Leitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Abgelängt für die Konfektionierung vor Ort
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43691414/HDVORSCHAU/819645.jpg)
819645
Anschlussset für HVI light plus Leitung
Für Rohrinnenverlegung. Zwei Anschlusselemente zum Abschließen der HVI light plus Leitung an beiden Enden. Diese Anschlusselemente können bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43691403/HDVORSCHAU/819640.jpg)
819640
Anschlussset für HVI light plus Leitung
Anschlusselement zum Anschließen der HVI light plus Leitung an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage. Inkl. ein Schrumpfschlauch.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43691185/HDVORSCHAU/819674.jpg)
819674
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze SET
Bestandteile SET: Stützrohr (GFk/AI) D=40 mm, l=2.400 mm, HVI light plus vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45748856/HDVORSCHAU/107390.jpg)
107390
Dreibeinstativ für Stützrohre mit seitlichem Auslass
Dreibeinstativ (Ausführung klappbar) für Stützrohre D 50 mm mit seitlichem Auslass oder Fangstange D 40 mm mit Reduzierungszubehör.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43691604/HDVORSCHAU/275460_1.jpg)
275460
HVI light plus Ex W55 holder
Leitungshalter für die Verlegung der HVI light plus Leitung in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 und Ex-Zone 21.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46185211/HDVORSCHAU/253229.jpg)
253229
Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonstein SET
Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI-Leitung auf Flachdächern. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leitung 20-23 mm (feste Leitungsführung).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43691474/HDVORSCHAU/819642.jpg)
819642
Befestigungsset Fangmast D40
Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI light plus Stützrohren Ø40 mm, bestehend aus Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-Spannschelle für den Endverschluss (inkl. vier Kunststoffhalterhalbteilen und zwei Kabelbindern).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43691483/HDVORSCHAU/819296.jpg)
819296
Befestigungsset Stützrohre D40
Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI light plus Stützrohren, bestehend aus zwei Halbschalen und einen Kabelbinder zum Befestigen von bis zu vier HVI light plus Leitungen im GFK-Bereich des Stützrohres.
Blitzschutzsystem
Ein vollständiges Blitzschutzsystem besteht aus den Elementen: Fang- sowie Ableitungseinrichtung, Erdungsanlage, Blitzschutz-Potentialausgleich und Trennungsabstände.
Der Blitzstrom wird dabei mittels Fangeinrichtung in die Ableitungen geführt und kontrolliert ins Erdreich gelenkt. Wichtig dabei ist, dass Trennungsabstände eingehalten werden, um gefährliche Überschläge und Funkenbildung zu verhindern.
Der Blitzschutz-Potentialausgleich reduziert die durch den Blitzstrom verursachten Potentialunterschiede. Dies wird durch die Verbindung aller getrennten leitenden Anlagenteile direkt durch Leitungen oder durch Überspannungs-Schutzgeräte (SPDs) bewirkt.
HVI Blitzschutz von DEHN
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-11/HVI-light-plus_2000x1125.jpg?h=f9882fc9&itok=OCN13er4)
Bei konventionellen äußeren Blitzschutzanlagen gestaltet sich die Einhaltung der vorgeschriebenen Trennungsabstände oft schwierig. Herausforderungen sind Platz- und Architekturvorgaben. Die Lösung dafür bietet ein HVI Blitzschutzsystem. Der spezieller Aufbau der HVI Leitung ermöglicht die Einhaltung äquivalenter Trennungsabstände von je nach HVI Variante 45 cm bis 90 cm (Luft) zu geerdeten metallenen Gebäudeinstallationen. Alle Installationsvarianten sind gemäß DIN IEC/TS 62561-8 geprüft.
Zum HVI BlitzschutzWindlast berechnen
Die Windlast ist bei der Planung und Installation von Fangeinrichtungen als Teil einer Blitzschutzanlage besonders wichtig. Komplexe Gebäudestrukturen erfordern dabei individuell angepasste Fangeinrichtungen. Hier erfahren Sie, wie die Windlast in 5 Schritten zu berechnen ist - inklusive Postleitzahlensuche für die Windzone.
Der Trennungsabstand ist entscheidend
Die Einhaltung des Trennungsabstandes verhindert gefährliche Überschläge zwischen geerdeten Gebäudeteilen und den blitzstromführenden Komponenten der Blitzschutzanlage, um Funkenbildung und damit verbundene Personenschäden, Sachschäden oder Brände zu vermeiden.
Downloads
Auswahlhilfe | Äußerer Blitzschutz eines Industriegebäudes | Bauteile und Komponenten | .pdf 0.3 MB |
Broschüre | Sicherheit für moderne Gebäude | Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 3.6 MB |
Broschüre | Erdungsanlagen für Gebäude | Normative Vorgaben, Installation und Ausführung | .pdf 9.8 MB |
Broschüre | Getrennter und isolierter Blitzschutz | Fachgerechte Auslegung und Dimensionierung | .pdf 3 MB |
Sonderdruck | FeuerTrutz Magazin | Blitzschutz für bauliche Anlagen | .pdf 2.1 MB |
Produkt-Highlights
Die aktuellen Produkt-Highlights aus dem Bereich Blitzschutz / Erdung finden Sie hier.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2023-11/HVI-light-plus_2560x1707_3.jpg?itok=k_5kr7nM)
HVI light plus
Die hochspannungsfeste, isolierte Ableitung HVI light plus bietet Vorteile für Montage und Planung. Dies ermöglicht die Vielzahl der in ihr vereinten Produkteigenschaften. Damit passt sie für eine Vielzahl der Blitzschutzprojekte.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2023-11/Dreibeinstativ_2000x1125.jpg?h=8fcce531&itok=_1rynNFX)
N-Bein Stative
Schnell, sicher und mit nur einem Werkzeug aufzubauen. Zu den Komponenten des äußeren Blitzschutzes gehören unsere Drei- und Vierbeinstative für Fangstangen und Stützrohre. Sie sind schnell, mit nur einem Werkzeug und nur einer Person aufgebaut.
DEHN Services
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-11/DEHNplan_Keyvisual_1300x1300.png?itok=k3Q6QBSI)
DEHNplan
Mit DEHNplan konzipieren Sie für Ihr Projekt unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz sowie Erdungsanlage nach DIN 18014 und IEC 62305-3. Sehr hilfreich in der Praxis: Das Programm erstellt automatisch eine Stückliste.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/DEHNconcept_1300x1300.png?itok=4AmNF-js)
DEHNconcept
Ob Erdungskonzept oder Erdungssimulation - nutzen Sie das Angebot von DEHNconcept. Lassen Sie eine Erdungsanlage planen, die exakt auf Ihr Projekt abgestimmt ist und alle Normen sowie Anforderungen erfüllt.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-03/DEHNacademy_1300x867_AdobeStock_358402422.png?itok=w4uSf6Dh)
DEHNacademy
Unser DEHN Praxis-Know-how geben wir gerne an Sie weiter. Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten - deutschlandweit in Präsenz, als Online-Seminar oder Webtraining.
Sie haben Fragen zum äußeren Blitzschutz für Industriegebäude?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support