DEHNcare-sikkerhedssko
Personlig beskyttelse fra top til tå: For faglærte elektrikere er det absolut nødvendigt at benytte personligt sikkerhedsudstyr (PPE). Herunder hører den rigtige fodbeskyttelse.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/787200a0001Header.jpg?itok=AMo918tQ)
Skridt for skridt. Så dine fødder har det godt på lange dage.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/787200.jpg?itok=K1JTWutS)
Fakta om sikkerhedssko
-
Isolerende ydersål op til 1000 V:
I tørre omgivelser er det ikke nødvendigt at udlægge isoleringsmåtter indtil 1000 V. -
Beskyttelsesklasse SB med beskyttelseskappe af plast
-
Helt uden metal
-
Kan fås som lav sko eller som snørestøvle
Produkter
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43595052/HDVORSCHAU/787200.jpg)
787200
Lav sikkerhedssko FLOW med isol. sål
Lav sikkerhedssko FLOW til elektrikere iht. EN ISO 20345:2012. Ydersål yder elektrisk isolering op til 1.000 V, iht. ASTM 2413-11 til 20.000 V, størrelser: 36-47
Har du andre spørgsmål?
Vi er her for dig. Skriv til os, ring til os, eller aftal en tid, hvor vi kan ringe tilbage til dig. Vi glæder os til at høre fra dig.
[email protected] +45 63 89 32 10