DEHNcare
Beskyttelseshandsker
Beskyttelseshandsker
Personer, der arbejder på elektriske anlæg, er grundlæggende udsat for fare fra en lysbuefejl. Hænderne er tættest på farekilden og skal derfor beskyttes pålideligt mod lysbuefejl.
Tæt på.
Hænder har brug for ekstra beskyttelse.
Fakta om APG XT
-
Eneste handske på markedet i overensstemmelse med prøvningsparameter GS-ET 42-2
-
Kan fås i beskyttelsesklasse APC 1 150 og APC 2 150
-
God bevægelighed – bedre følelse i fingerspidser
Fakta om APG
-
Beskyttelsesklasse APC 2, ATPV-værdi: 32,8 cal/cm²
-
Åndbar takket være materialeblanding af læder og neopren
Fakta om isolerende handsker
-
kan fås i beskyttelsesklasse 00-4
-
Bestandighed over for syrer, ozon og olie samt over for ekstremt lave temperaturer
-
lysbuetestet iht. EN 61482-1-2 og ASTM F2675
Produkter og modeller
785830
Beskyttelseshandske DEHNcare APG XT, normal, APC 2 150
Lysbuesikker beskyttelseshandske DEHNcare APG XT til vedligeholdelses- og installationsarbejder på elektriske anlæg.
785840
Beskyttelseshandske DEHNcare APG XT, lang, APC 2 150
Lysbuesikker beskyttelseshandske DEHNcare APG XT med forlænget beskyttelsesærme til vedligeholdelses- og installationsarbejder på elektriske anlæg.
785850
Beskyttelseshandske DEHNcare APG XT, normal, APC 1 150
Lysbuesikker beskyttelseshandske DEHNcare APG XT med forlænget beskyttelsesærme til vedligeholdelses- og installationsarbejder på elektriske anlæg.
785860
Beskyttelseshandske DEHNcare APG XT, lang, APC 1 150
Lysbuesikker beskyttelseshandske DEHNcare APG XT med forlænget beskyttelsesærme til vedligeholdelses- og installationsarbejder på elektriske anlæg.
785796
Beskyttelseshandske DEHNcare APG, normal, Unisex
Lysbuesikker beskyttelseshandske DEHNcare APG til vedligeholdelses- og installationsarbejde på elektriske anlæg.
785808
Beskyttelseshandske DEHNcare APG, lang, Unisex
Lysbuesikker beskyttelseshandske DEHNcare APG med forlænget beskyttelsesærme til vedligeholdelses- og installationsarbejde på elektriske anlæg.
787490
Isolerende handsker, beskyttelsesklasse 00, kategori RC
Isolerende handsker iht. EN 60903 til nominelle spændinger op til 500 V AC. Kategori RC til bestandighed mod syrer, ozon og olie samt til ekstremt lave temperaturer.
785381
Isolerende handsker, beskyttelsesklasse 0, kategori RC
Isolerende handsker iht. EN 60903 / EN 61482-1-2 til nominelle spændinger op til 1000 V AC. Kategori RC, lysbuesikre iht. beskyttelsesklasse APC 2.
787100
Isolerende handsker, beskyttelsesklasse 1, kategori RC
Isolerende handsker iht. EN 60903 til nominelle spændinger op til 7,5 kV. Kategori RC: Bestandighed mod syrer, ozon og olie samt mod ekstremt lave temperaturer.
787104
Isolerende handsker, beskyttelsesklasse 2, kategori RC
Isolerende handsker iht. EN 60903 til nominelle spændinger op til 17 kV. Kategori RC: Bestandighed mod syrer, ozon og olie samt mod ekstremt lave temperaturer.
787108
Isolerende handsker, beskyttelsesklasse 3, kategori RC
Isolerende handsker iht. EN 60903 til nominelle spændinger op til 26,5 kV. Kategori RC: Bestandighed mod syrer, ozon og olie samt mod ekstremt lave temperaturer.
Har du andre spørgsmål?
Vi er her for dig. Skriv til os, ring til os, eller aftal en tid, hvor vi kan ringe tilbage til dig. Vi glæder os til at høre fra dig.
[email protected] +45 63 89 32 10