Uzemnění a vyrovnání potenciálů – pro ochranu nemocnic.
Základem pro bezpečný provoz všech elektrických systémů v budově je funkční uzemnění a systém vyrovnání potenciálů. Vzhledem k tomu, že se ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, používá mnoho elektrických systémů, jsou uzemnění a vyrovnání potenciálů důležitými prvky ochrany. Věnujte proto svoji pozornost pečlivému plánování a profesionálnímu provedení. Případné chyby lze většinou dodatečně opravit jen obtížně a nákladně.
![](/sites/default/files/media/images/2022-08/krankenhaus-erdung-2000.png)
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43888804/HDVORSCHAU/810335.jpg)
852335
ocelový pásek
Ocelový pásek dle ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 s vrstvou zinku ≥ 70 µm střední hodnota (500 g/m2), pro použití v systémech ochrany před bleskem a uzemňovacích soustavách.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46082529/HDVORSCHAU/308026.jpg)
308026
Propojovací svorka
Propojovací svorka dle nach ČSN EN 62561-1 ed. 2, k propojení armovacích pletiv nebo výztuží s páskovými vodiči. Provedení pro T, křížová nebo paralelní spojení.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43584695/HDVORSCHAU/308142.jpg)
308141
Svorka na armování DEHNclip
Rychlá – snadná – testovaná na bleskový proud – to je DEHNclip, armovací svorka, která umožňuje bezpečné spojení uzemňovacích materiálů a armování bez použití nářadí.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43584591/HDVORSCHAU/478530.jpg)
478540
Vodotěsná průchodka do stěny
Vodotěsná průchodka do bílé vany, pro vodotěsný prostup uzemňovacího vodiče / vodiče ekvipotenciálního vyrovnání betonovými stěnami, s nastavitelným rozsahem pomocí závitu M10.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45561459/HDVORSCHAU/478129.jpg)
478129
Připojovací svorky se závitovým svorníkem
Svorky se závitovým svorníkem pro připojení kulatých a páskových vodičů k uzemňovacím bodům se závitem M10/12.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46562134/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
drát
Nerezový drát dle ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 pro použití v systémech ochrany před bleskem, uzemňovacích soustavách nebo vyrovnání potenciálů.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46034334/HDVORSCHAU/319209.jpg)
319209
Křížová svorka
Křížová svorka dle ČSN EN 62561-1 ed. 2, pro nadzemní a podzemní spojení kulatých a páskových vodičů. Provedení s mezidestičkou a šrouby M8.
Správná cesta k normám odpovídajícímu uzemnění pro nemocnice.
Bezpečný provoz elektrických systémů je ve zdravotnictví obzvláště důležitý, proto je třeba při konstrukci uzemňovacích soustav a sítí vyrovnání potenciálů zohlednit různé normy. Kromě jiného je nutné dodržet požadavky normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 na konstrukci uzemňovací soustavy a normy ČSN EN 50310 ed. 4 na konstrukci sítě vyrovnání potenciálů.
Společnost DEHN nabízí vhodné produkty a koncepty pro normám odpovídající uzemnění a pro sítě vyrovnání potenciálů.
Ke stažení
Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.
Technická podpora
Email: [email protected] Tel: 222 998 880 (-881, -882)