DEHN protects the industry
DEHN schützt die Industrie

DEHNguard SE CI 440 - für Netzspannungen bis 400/690 V

Vorsicherung bereits integriert

Im Typ 2 Überspannungsableiter DEHNguard SE CI ist Überspannungsschutz und Vorsicherung in nur einem Bauteil kombiniert. Ein Riesenvorteil bei der Dimensionierung des Schaltschranks und in der Nachrüstung. Erhöht die Sicherheit und spart Kosten.

Wählen Sie den Ableiter passend zu Ihrer Anwendung

 

Für die Industrie:

DG SE CI 440 FM

Mit einer Bemessungsspannung von 400/690 V ist er ideal für Anlagen geeignet, die auf eine konstante Stromversorgung angewiesen sind und daher das IT-Netz nutzen. Der Ableiter ist damit besonders für Anwendungen in Krankenhäusern, Rechenzentren und Flughäfen interessant.

 

Für Windkraftanlagen:

DG SE CI WE 440 FM

Speziell für den Einsatz in Windenergieanlagen geeignet. Ein ungewolltes Ansprechen des Ableiters bei Spannungsspitzen wird vermieden. Damit wird der Ableiter geschont und seine Lebensdauer erhöht.

Ihre Vorteile

Mit einer integrierten Vorsicherung liegen die Vorteile auf der Hand:

  • Planungszeit verkürzen
    Die richtige Vorsicherung auswählen, Ableitungen kalkulieren, Zeichnungen erstellen und beschriften - Planungszeit, die für Sie entfällt.
  • Material sparen
    Sicherungssockel, Sicherungseinsätze, Zuleitungen - alles nicht mehr nötig. So verringern Sie die Materialkosten.
  • Installationszeit verkürzen
    Auspacken, vorbereiten, ablängen, abisolieren und klemmen - auch das ist nicht mehr nötig. Hier sparen Sie Mannstunden.
  • Iso Prüfung vereinfachen
    Das Schutzmodul tauschen Sie schnell und einfach, ohne Werkzeug. Ein echtes Plus, was die Installationszeit betrifft. Auch bei den regelmäßigen Iso-Prüfungen verkürzt das Modulsystem die Arbeitszeit erheblich.
  • Installationssicherheit erhöhen
    Ein Fehler bei der Auswahl der Sicherung ist schnell passiert - im schlimmsten Fall droht der Produktionsstillstand oder ein Anlagenausfall. Mit der Entscheidung für die Kompletteinheit sind Sie auf der sicheren Seite und Ihre Mitarbeiter entspannter.

Experteninfo

Schnelle Diagnose per Fernüberwachung

Die interne Sicherung ist automatisch durch Kopplung mit dem Fernmeldekontakt überwacht. Damit sind Sie in Echtzeit über den Zustand von Ableiter und Sicherung informiert.

Einfachere Montage

Nach der Installationsnorm ist die maximale Leitungslänge auf 0,5 Meter begrenzt. Die Verkabelung der externen Vorsicherung beansprucht bereits einen erheblichen Teil dieser Länge. Das bedeutet für Sie eine deutliche Einschränkung bei der Montage. Mit CI-Ableitern bleiben Sie flexibel und können die Anforderung der Norm leichter erfüllen.

Mehr Sicherheit durch niedrigen Schutzpegel

Der ausgewiesene Schutzpegel bezieht sich auf das Überspannungsschutzgerät. Kommt eine externe Vorsicherung hinzu, verschlechtert sich der Schutzpegel. DG SE CI (WE) 440 FM hat bereits als Kompletteinheit  den  Wert von 2 kV - das heißt für Sie, hier geht nichts verloren!

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top