IPI-Intelligente Ortsnetzstationen
von Ingenieurbüro Pfeffer

Um die Versorgungssicherheit sowie die Anlagen- und Betriebssicherheit zu gewährleisten und die normativen Anforderungen, u.a. gemäß DIN VDE 0100-443 zu erfüllen, setzt Pfeffer auf ein geprüftes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.

DEHN Lösung Schutzkonzept für Intelligente Ortsnetzstationen
Kunde Ingenieurbüro Pfeffer GmbH
Branche Energie
Produkte DEHNvenCI, DEHNrail, Blitzductor XT, DEHNpatch, DEHNgate

Die Herausforderung

Der intelligente Ausbau des Stromnetzes sowie die Integration von regenerativen Energien und Elektromobilität stellen Energieversorger und Industrie vor neue Herausforderungen. Dies gilt insbesondere im Bereich von Ortsnetzstationen.

Durch den Einsatz von intelligenten Ortsnetzstationen kann der Bau neuer, teurer Stromleitungen optimiert werden. Hierbei dient die IPI-ION den Vorposten der Leitwarte. Durch den Einsatz intelligenter Lösungen wie regelbare Ortsnetzstransformatoren, Längsspannungsregler, Leit- und Fernwirktechnik sowie Monitoringeinheiten werden Netzüberlastungen frühzeitig erkannt, Netzunterbrechungen verkürzt oder verhindert sowie eine schnelle und vorbeugende Fehlerbehebung ermöglicht. Die ständige Verfügbarkeit ist hierbei essentiell.

Da es sich bei der verbauten Sekundärtechnik jedoch um sensible elektronische Betriebsmittel handelt und durch den steigenden Vernetzungsgrad im SMART GRID die Einkopplungs-Gefährdung von Blitzströmen und Überspannungen in Folge von Nah- oder fernen Blitzeinschlägen sich deutlich erhöht, steigt das Risiko an Schäden.

Die Folge sind kostspielige Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten verbunden mit einem hohen Personalaufwand und eine fehlende Verfügbarkeit.

Die Lösung

Um die Versorgungssicherheit sowie die Anlagen- und Betriebssicherheit zu gewährleisten und die normativen Anforderungen, u.a. gemäß DIN VDE 0100-443 zu erfüllen, setzt Pfeffer auf ein geprüftes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.

Zum Schutz der Energieseite wird gemäß DIN VDE 0100- 534 direkt am Speisepunkt der Niederspannungsseite ein DEHNvenCI installiert. Hierbei handelt es sich um einen Typ 1+2+3-Kombiableiter, basierend auf reiner Funkenstreckentechnologie. Durch die integrierte Ableitervorsicherung kann dieser unabhängig vom Anlagennennstrom platzsparend und praxisgerecht installiert werden.

Zusätzlich werden kupferbasierte Informations- und Kommunikationsleitungen mit BLITZDUCTOR-XT oder DEHNpatch geschützt. Gleiches gilt für koaxiale Leitungen, welche zu externer Übertragungstechnik führen. Hierbei bietet DEHNgate einen zuverlässigen Schutz vor den Feldeinwirkungen der Blitze. Je nach Anlagenkonstellation werden empfindliche Steuereinrichtungen zusätzlich mit Überspannungsableiter Typ 3 wie DEHNrail geschützt.

Optional besteht zudem die Möglichkeit, die Überspannungsschutzeinrichtungen in die Leitwarte einzubinden, so dass eine vorbeugendes Wartungskonzept realisiert werden kann.

Download Referenz

Referenz Ingenieurbüro Pfeffer Schutzkonzept für Intelligente Ortsnetzstationen .pdf 0.8 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 1750.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.

Weitere Referenzen

Energie

Langmatz

Straßenbeleuchtung mit LED-Technik ist anfälliger für Schäden durch Überspannungen. DEHN schützt Beleuchtungstechnik von Langmatz.

To the reference

Energie

INSYS

Um außerplanmäßige Ausfallzeiten von Anlagen und Maschinen auf ein Minimum zu reduzieren, setzt INSYS setzt bei seinem Predictive-Maintenance-Concept auf eine professionelle Schutzlösung von DEHN.

To the reference

Energie

Bender

Power Quality Messgeräte müssen auch bei Überspannungen zuverlässig funktionieren. Für den Schutz ihrer Netz-Analysegeräte setzt Bender auf eine professionelle Lösung von DEHN.

To the reference

Energie

VARTA Storage GmbH

Für die permanente und sichere Verfügbarkeit der Container-Batteriespeicher hat sich VARTA für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

To the reference

Energie

IDS GmbH

Die IDS GmbH setzt beim Blitz- und Überspannungsschutz ihres kompakten Kleinfernwirkgeräts ACOS 730 auf eine umfassende Lösung von DEHN.

To the reference

Energie

WAGO-Fernwirklösungen

DEHN schützt WAGO-Fernwirklösungen für das Monitoring in Energienetzen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen.

To the reference

Energie

Netze BW GmbH

DEHN schützt digitale Messtechnik für das Smart Grid im Niederspannungsnetz.

To the reference

Energie

INTILION

Für die permanente und sichere Verfügbarkeit ihrer Batteriespeicher hat sich INTILION für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

To the reference

Energie

FEST

Planungsdienstleistung DEHNconcept für Wasserstoff-Elektrolyseanlagen der FEST Gruppe.

To the reference