Sicherungskasten für LED-Straßenbeleuchtung von Langmatz

Im Straßenbeleuchtungsbereich rüsten viele Kommunen und Stadtwerke auf LED-Technik um. Diese Leuchten sind jedoch anfälliger für Schäden durch Überspannungen. Teure Wiederbeschaffungskosten, die sich mit der Systemlösung EK 480 von Langmatz vermeiden lassen. Der Sicherungskasten baut auf Schutz von DEHN.

DEHN Lösung Schutzkonzept für LED-Straßenbeleuchtung
Kunde Langmatz GmbH
Branche Energietechnik
Produkte Typ 2 Überspannungs-Ableiter DEHNcord

Die Herausforderung

Viele Kommunen und Stadtwerke rüsten ihre Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um. Gründe dafür sind unter anderem bessere Energieeffizienz und höhere Lebensdauer sowie attraktive Förderprogramme oder auch der Marktausschluss bestimmter Leuchttechnologien.

Trotz vieler Vorteile der LED-Technik hat diese, im Gegensatz zu den älteren Leuchtentechnologien, den Nachteil der höheren Wiederbeschaffungskosten der Betriebsmittel und der geringeren Störfestigkeit bei Überspannungen.

In der Praxis zeigt sich, dass bei Überspannungen häufig gleich mehrere LED-Leuchten beschädigt werden. Schadensauswirkungen zeigen sich in Teil- oder Komplettausfällen der LED-Module, Zerstörung der LED-Treiber, Helligkeitsverluste oder Ausfall der Steuerelektronik.

Die Lösung

Die Systemlösung Sicherungskasten EK 480 von Langmatz mit dem anwendungsspezifischen Überspannungsschutz DEHNcord L 3P meistert die Herausforderungen.

Der Sicherungskasten zeichnet sich aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung durch Stabilität, Sicherheit sowie optimale Montagemöglichkeit aus. Gleichzeitig ermöglicht der transparente Gehäusedeckel eine schnelle visuelle Erfassung der LED-Anzeigen zum Zustand des Überspannungsschutzgerätes.

Optional besteht die Möglichkeit, beim Abtrennen des Überspannungsschutzes den Leuchtenstromkreis zu unterbrechen, um so auch weithin sichtbar auf Bedarf zur Instandhaltung hinzuweisen. Mit der Integration des Überspannungsschutzes DEHNcord L 3P in den Sicherungskasten wurde auf die Installationsfreundlichkeit der Gesamtlösung größtes Augenmerk gelegt.

Leuchten mit hochwertiger Elektronik können somit wirkungsvoll gegen Überspannungen resultierend aus Schalthandlungen oder Blitz-Naheinschlägen geschützt werden.

Download Referenz

Referenz Langmatz Schutzkonzept für LED-Straßenbeleuchtung .pdf 0.9 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 1750.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.

Weitere Referenzen

Energie

Bender

Power Quality Messgeräte müssen auch bei Überspannungen zuverlässig funktionieren. Für den Schutz ihrer Netz-Analysegeräte setzt Bender auf eine professionelle Lösung von DEHN.

To the reference

Energie

INSYS

Um außerplanmäßige Ausfallzeiten von Anlagen und Maschinen auf ein Minimum zu reduzieren, setzt INSYS setzt bei seinem Predictive-Maintenance-Concept auf eine professionelle Schutzlösung von DEHN.

To the reference

Energie

INTILION

Für die permanente und sichere Verfügbarkeit ihrer Batteriespeicher hat sich INTILION für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

To the reference

Energie

Netze BW GmbH

DEHN schützt digitale Messtechnik für das Smart Grid im Niederspannungsnetz.

To the reference

Energie

VARTA Storage GmbH

Für die permanente und sichere Verfügbarkeit der Container-Batteriespeicher hat sich VARTA für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

To the reference

Energie

IDS GmbH

Die IDS GmbH setzt beim Blitz- und Überspannungsschutz ihres kompakten Kleinfernwirkgeräts ACOS 730 auf eine umfassende Lösung von DEHN.

To the reference

Energie

Ingenieurbüro Pfeffer

Das Ingenieurbüro Pfeffer schützt seine Intelligenten Ortsnetzstationen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen mit Lösungen von DEHN.

To the reference

Energie

WAGO-Fernwirklösungen

DEHN schützt WAGO-Fernwirklösungen für das Monitoring in Energienetzen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen.

To the reference

Energie

FEST

Planungsdienstleistung DEHNconcept für Wasserstoff-Elektrolyseanlagen der FEST Gruppe.

To the reference