Wskaźnik wysokiego napięcia HSA 194
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46693487/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46693487/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
- For contactlessly verifying that switchgear and high-voltage overhead lines or centre-earthed monophase traction power lines are dead
- Cost-effective / space-saving transport
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46693489/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46693489/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_E.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46693488/HDVORSCHAU/767542az2_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46693488/HDVORSCHAU/767542az2_E.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46693490/HDVORSCHAU/767542az1_e.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46693490/HDVORSCHAU/767542az1_e.jpg)
Part No. 767541 HSA194 110 420 STK
GTIN 4013364115712, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres napięcia znamionowego (UN ) | 110 ... 420 kV |
Częstotliwość | 50 Hz |
Długość całkowita (lG ) | 940 mm |
Długość izolacyjna (lI ) | 540 mm |
Kontrola zbliżania | nie |
Part No. 767542 HSA194 110 420 16.7
GTIN 4013364086616, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.85 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Zakres napięcia znamionowego (UN ) | 110 ... 420 kV |
Częstotliwość | 16.7 Hz |
Długość całkowita (lG ) | 940 mm |
Długość izolacyjna (lI ) | 540 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ekgw 02.54 |
Kontrola zbliżania | No |
Part No. 767539 HSA 194 110 420 SN7737
GTIN 4013364306769, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres napięcia znamionowego (UN ) | 110 ... 420 kV |
Częstotliwość | 50 Hz |
Długość całkowita (lG ) | 940 mm |
Długość izolacyjna (lI ) | 540 mm |
Kontrola zbliżania | Yes |