Zestaw do czyszczenia na sucho TRS MS
- Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Sprzęt do czyszczenia elementów pod napięciem przez odsysanie
- Do czyszczenia na sucho transformatorów i rozdzielnic
- Przezroczyste rury ssące dla większego bezpieczeństwa
- Specjalnie przystosowane głowice robocze do intensywnego czyszczenia
- System złączy wtykowych do szybkiej wymiany głowic roboczych
Details
Part No. 785100 TRS MS
GTIN 4013364087606, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 18.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | 1260 x 305 x 205 mm |
| Długość całkowita (lG maks. / IG min. ) | 3580 / 1180 mm |
| Przedłużenie (lG maks. / lG min. ) | 2515 / 115 mm |
Part No. 785112 TRS MS V1
GTIN 4013364106550, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 17.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Wymiary | 1260 x 305 x 205 mm |
| Długość całkowita (lG maks. / IG min. ) | 3580 / 1180 mm |
| Przedłużenie (lG maks. / lG min. ) | 2515 / 115 mm |