DEHNcare APS z dźwignią

  • Z powłoką zapobiegającą zaparowaniu po wewnętrznej stronie
  • Wysoka odporność na zarysowania
  • Z powłoką zapewniającą odporność na działanie substancji chemicznych po zewnętrznej stronie
  • Certyfikowana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425

Przyłbica ochronna odporna na działanie łuku elektrycznego z dźwignią mechaniczną

1 Product

Part No. 785721 APS CL1 MEHA

GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V
Colour Transparent
Material Polycarbonate
Wall thickness approx. 2 mm
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) APC 1
Arc energy (Warc lub WLBP ) 158 kJ
Visible light transmittance (VLT) ≥ 75 %
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785721 was added to Notepad.

Product 785721 was added to the cart.


Przyłbica ochronna odporna na działanie łuku elektrycznego z dźwignią magnetyczną

1 Product

Part No. 785722 APS CL2 MAHA

GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Certificates

 

Technical data

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V
Colour blue
Material polycarbonate
Wall thickness approx. 2 mm
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) APC 2
Arc energy (Warc lub WLBP ) 318 kJ
Visible light transmittance (VLT) ≥ 74,4 %
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785722 was added to Notepad.

Product 785722 was added to the cart.


back to top