Part No. 345008 KS 8 B11 STTZN
GTIN 4013364025073, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 28.00 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (drut) | 8 mm |
Materiał | St/tZn |
Otwór mocujący Ø | 11 mm |
Part No. 345010 KS 10 B11 STTZN
GTIN 4013364025080, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 26.00 g, PU: 100.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku (drut) | 10 mm |
Materiał | St/tZn |
Otwór mocujący Ø | 11 mm |
Part No. 347205 KS 7.10 B10.5 AL
GTIN 4013364136601, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 25.90 g, PU: 100.00 szt.
PredecessorTechnical data
Zakres zacisku (drut) | 7-10 mm |
Materiał | Al |
Otwór mocujący Ø | 10,5 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |