Wskaźnik napięcia stałego PHE/G
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62058001/HDVORSCHAU/767602a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62058001/HDVORSCHAU/767602a2_16-9.jpg)
- Do instalacji stałoprądowych (tramwaje i metro, obwód pośredni prądu stałego)
- Niezawodne wskazanie
- Prosta i łatwa obsługa dzięki kompaktowej konstrukcji
- Przyjazny dla użytkownika
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62058003/HDVORSCHAU/767650_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62058003/HDVORSCHAU/767650_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62058002/HDVORSCHAU/767660.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62058002/HDVORSCHAU/767660.jpg)
Part No. 767610 PHEG1 FD P 3
GTIN 4013364135208, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 1,1 kV |
Napięcie znamionowe (UN ) | 3,0 kV |
Długość, przewód uziemiający | 6000 mm |
Długość całkowita (lG ) | 4125 mm |
Part No. 767614 PHEG1 FD M SN7223
GTIN 4013364135307, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 7.55 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 0,825 kV |
Napięcie znamionowe (UN ) | 1,65 kV |
Długość, przewód uziemiający | 8000 mm |
Długość całkowita (lG ) | 4060 mm |
Part No. 767666 PHEG1.S P SN7401
GTIN 4013364157071, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.90 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 120 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 24 kV |
Długość, przewód uziemiający | 2000 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1260 mm |
Głębokość wprowadzania (IO ) | 535 mm |
Part No. 767636 PHEG1 S P SN7240
GTIN 4013364155886, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.01 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 60 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 3,8 kV |
Długość, przewód uziemiający | 4000 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1100 mm |
Part No. 767671 PHEG2.P SN7517
GTIN 4013364156807, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 90 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 24 kV |
Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1260 mm |
Głębokość wprowadzania (IO ) | 545 mm |
Part No. 767681 PHEG2.P SN7629
GTIN 4013364153165, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 120 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 24 kV |
Długość, przewód połączeniowy | 2000 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1260 mm |
Głębokość wprowadzania (IO ) | 545 mm |
Part No. 767647 PHEG2 P SN7552
GTIN 4013364156081, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 90 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 4,2 kV |
Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm |
Długość całkowita (lG ) | 600 mm |
Part No. 767645 PHEG2 P SN7259
GTIN 4013364156067, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 120 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 12 kV |
Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1085 mm |
Part No. 767640 PHEG2 P SN7407
GTIN 4013364155978, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.88 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 350 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 600 ... 750 V |
Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1085 mm |
Part No. 767637 PHEG2 P SN7194
GTIN 4013364155879, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 750 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 1,5 kV |
Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1085 mm |
Part No. 767639 PHEG2 P SN7346
GTIN 4013364155817, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 150 V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 750 V |
Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1100 mm |
Part No. 767661 PHEG2 P SN7759
GTIN 4013364535558, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.50 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie zadziałania (Ut ) | 120 V |
Funkcja specjalna | z tłumieniem AC*) |
Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 12 kV |
Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm |
Długość całkowita (lG ) | 1085 mm |
*) PHE/G II z tłumieniem AC dla jednoznacznego wskazania w instalacjach stałoprądowych ze sprzężonymi napięciami przemiennymi. |