Wskaźnik napięcia PHE III
- Niezawodne wskazanie
- Łatwość użytkowania
- Zestaw do uniwersalnego stosowania
- Oszczędność kosztów i miejsca podczas transportu
Details
Part No. 767724 PHE3S 20 S ZK
GTIN 4013364125902, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 20 kV |
| Długość całkowita (lG maks ) | 3080 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO maks ) | 1580 mm |
Part No. 767725 PHE3S 20 L ZK
GTIN 4013364125919, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 9.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 20 kV |
| Długość całkowita (lG maks / IG min. ) | 11000 / 2150 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 190 mm |
Part No. 767980 PHE3S2 60 110 S
GTIN 4013364125926, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.98 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Długość całkowita (IG ) | 2980 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 880 mm |
Part No. 767990 PHE3 60 110 S
GTIN 4013364135956, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Długość całkowita (IG ) | 2980 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 880 mm |
Zakres napięcia znamionowego 60 ... 110 kV / 50 Hz, KODOWANY
Specjalne groty pomiarowe i urządzenia wskazujące zakodowane do siebie. Tzn. mechanicznie do stosowanego urządzenia wskazującego nie pasuje inny grot pomiarowy. W ten sposób pomyłka z innymi grotami pomiarowymi jest wykluczona.
Kategoria „S” do rozdzielnic i linii napowietrznych w wersji kodowanej.
1 Product
Part No. 769712 PHE3S60 110S CSN7774
GTIN 4013364242517, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 7.23 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Długość całkowita (lG maks / IG min. ) | 4470 / 2840 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 880 mm |
Part No. 767131 PHE3S 110 132 S
GTIN 4013364139411, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.20 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 110 ... 132 kV |
| Długość całkowita (IG ) | 3440 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 880 mm |
| Nr rysunku DB | 3 Eku 710 001 |
| Nr materiału DB | 01 101 358 |
Part No. 769714 PHE3 66 16.7S SN7705
GTIN 4013364246768, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.76 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 66 kV |
| Długość całkowita (IG ) | 2980 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 880 mm |