Part No. 759706 PHV1P 6 12
GTIN 4013364259232, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 6 ... 12 kV |
| Długość całkowita (lG ) | 1270 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 450 mm |
Part No. 759712 PHV1P 10 20
GTIN 4013364259256, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.41 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 10 ... 20 kV |
| Długość całkowita (lG ) | 1270 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 450 mm |
Part No. 759736 PHV1P 20 36
GTIN 4013364259263, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.65 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 20 ... 36 kV |
| Długość całkowita (lG ) | 1730 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 910 mm |
Part No. 759716 PHV1P U 5 36
GTIN 4013364259270, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.66 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 5 ... 10 / 20 ... 36 kV |
| Długość całkowita (lG ) | 1730 mm |
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 910 mm |