Wskaźnik napięcia PHE
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/61931152/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/61931152/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
- Niezawodne wskazanie
- Łatwość użytkowania
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/61931154/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/61931154/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/61931153/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/61931153/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
Zakresy napięcia znamionowego do 20 kV / 50 Hz i 16,7 Hz, regulowany zakres
Do instalacji trójfazowych i jednostronnie uziemionych rozdzielnic jednofazowych.
Cechy szczególne wskaźnika napięcia o regulowanym zakresie:
Przełącznik napięcia znamionowego ma 3 położenia dla każdego z zakresów napięcia i częstotliwości:
3 ... 10 kV / 50 Hz – prąd trójfazowy
6 ... 20 kV / 50 Hz – prąd trójfazowy
6 ... 20 kV / 16,7 Hz – jednostronnie uziemione instalacje jednofazowe
Ze względów bezpieczeństwa uruchomienie możliwe jest tylko w najbardziej wrażliwym położeniu 3 ... 10 kV / 50 Hz. Przełącznik blokuje się w poszczególnych położeniach, co zabezpiecza go przed niezamierzonym przestawieniem. Do przełączania wykorzystywany jest aktywowany magnetycznie, niezużywalny łącznik reed.
1 Product
Part No. 767416 PHE 3 20 S FU 1P
GTIN 4013364084247, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie znamionowe (UN ) | 3 ... 20 kV |
Częstotliwość | 16,7 i 50 Hz |
Długość całkowita (lG ) | 1560 mm |
Głębokość wprowadzania (IO ) | 770 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 02.54 |
Nr materiału DB | 743 361 |
Part No. 767415 PHE 6 20 S 16.7 1P
GTIN 4013364081116, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie znamionowe (UN ) | 6 ... 20 kV |
Częstotliwość | 16,7 Hz |
Długość całkowita (lG ) | 1560 mm |
Głębokość wprowadzania (IO ) | 770 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 02.52 |
Nr materiału DB | 738 302 |
Napięcie znamionowe 15 kV / 16,7 Hz
Szczególnie do kolejowych instalacji elektroenergetycznych.
Wraz z elektrodą w kształcie haka i końcówką ze złączem wtykowym i antypoślizgowym oczkiem.
Zastosowanie w kolejowych instalacjach elektroenergetycznych
Wskaźnik napięcia do kolejowych instalacji elektroenergetycznych, w porównaniu z testerem napięcia linii napowietrznych, ma krótsze przedłużenie. Ze względu na bezpieczeństwo wskazywania, wskaźnik napięcia PHE 15 16,7 BEL STK może być stosowany wyłącznie w kolejowych instalacjach elektroenergetycznych, jednak nie do innych elementów linii napowietrznych. Ponadto nie wolno go używać z przejezdnych drabin montażowych do linii napowietrznych.
Do kolejowych linii elektroenergetycznych zalicza się linie zasilające (SL), przewody wzmacniające (VL), przewody obejściowe (UgL), przewody połączeniowe, przewody sprężynowe, kable 15 kV, zamknięcia końcówek kablowych, przewody przełączników, i poprzeczne przewody przełączników.
1 Product
Part No. 767413 PHE 15 16.7 BEL STK
GTIN 4013364128750, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.55 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Napięcie znamionowe (UN ) | 15 kV |
Częstotliwość | 16,7 Hz |
Długość całkowita (lG ) | 1645 mm |
Głębokość wprowadzania (IO ) | 765 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebgw 02.55 |
Nr materiału DB | 964 851 |