Wsporniki z tworzywa sztucznego do rur spustowych

Do izolowanego mocowania prętów uziemiających do metalowych rur spustowych, umożliwia pomiar bez demontażu.
Wspornik z częścią zaciskową do mocowania za pomocą taśmy napinającej z głowicą mocującą (art. nr 540 930) lub taśmą napinającą (art. nr 540 931, wymiary 14 x 0,3 mm).

Do drutu

Sztywne prowadzenie przewodu, z tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV i bezhalogenowe.

1 Product

Part No. 275711 LH ZS 6.11 SBB PA V2A

GTIN 4013364124233, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 36.90 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Wsporniki z tworzywa sztucznego do rur spustowych, stal nierdzewna
Wsporniki z tworzywa sztucznego, do rur spustowych do izolowanego mocowania prętów uziemiających do
metalowych rur spustowych, wsporniki z częścią zaciskową do
mocowania za pomocą taśmy napinającej (wymiary 14 x 0,3 mm) do drutów okrągłych
Materiał wspornika: PA
Materiał części zaciskowej: stal nierdzewna
Uchwyt do drutu: 6-11 mm

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 6.11 SBB PA V2A
Nr kat.: 275711
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika PA
Materiał części zaciskowej stal nierdzewna
Uchwyt do drutu 6-11 mm

Product 275711 was added to Notepad.

Product 275711 was added to the cart.


Do płaskownika lub drutu

Sztywne prowadzenie przewodu, z tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV i bezhalogenowe.

1 Product

Part No. 275730 LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A

GTIN 4013364124219, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.50 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Wsporniki z tworzywa sztucznego do płaskowników lub drutów okrągłych, stal nierdzewna
Wsporniki z tworzywa sztucznego, do rur spustowych do izolowanego mocowania prętów uziemiających do
metalowych rur spustowych, wsporniki z częścią zaciskową
do mocowania za pomocą taśmy napinającej (wymiary 14 x 0,3 mm),
do płaskowników lub drutów okrągłych
Materiał wspornika: PA
Materiał części zaciskowej: stal nierdzewna
Uchwyt do drutu: 6-11 mm
Uchwyt do płaskownika: 30 mm

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A
Nr kat.: 275730
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika PA
Materiał części zaciskowej stal nierdzewna
Uchwyt do drutu 6-11 mm
Uchwyt do płaskownika 30 mm

Product 275730 was added to Notepad.

Product 275730 was added to the cart.


Do prętów uziemiających

Sztywne prowadzenie przewodu, z tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV i bezhalogenowe.

1 Product

Part No. 275716 LH ZS 16 SBB PA V2A

GTIN 4013364124226, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 39.50 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Wsporniki z tworzywa sztucznego do prętów uziemiających, stal nierdzewna
Wsporniki z tworzywa sztucznego, do rur spustowych do izolowanego mocowania prętów uziemiających do
metalowych rur spustowych, wsporniki z częścią zaciskową
do mocowania za pomocą taśmy napinającej (wymiary 14 x 0,3 mm),
do prętów uziemiających
Materiał wspornika: PA
Materiał części zaciskowej: stal nierdzewna
Uchwyt do drutu: 16 mm

Producent: DEHN
Typ: LH ZS 16 SBB PA V2A
Nr kat.: 275716
lub podobny.

 

Technical data

Materiał wspornika PA
Materiał części zaciskowej stal nierdzewna
Uchwyt do drutu 16 mm

Product 275716 was added to Notepad.

Product 275716 was added to the cart.


Osobna głowica mocująca

Do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 931 lub 540 905).

1 Product

Part No. 540930 SPK 14X0.3 V2A

GTIN 4013364101319, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 27.30 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Wspornik, głowica mocująca osobno, stal nierdzewna
Wsporniki, do rur spustowych Głowica mocująca osobno, do łączenia z taśmą napinającą
(Nr art. 540 931)
Materiał głowicy mocującej / taśmy: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: SPK 14X0.3 V2A
Nr kat.: 540930
lub podobny.

 

Technical data

Materiał głowicy mocującej / taśmy stal nierdzewna
Śruba di (SW13) M8 x 16 mm

Product 540930 was added to Notepad.

Product 540930 was added to the cart.


Taśma napinająca

Do przycinania na długość za pomocą nożyc do blachy.

2 Products

Part No. 540931 SPB 14X0.3 L50M V2A

GTIN 4013364101296, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 1.69 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Taśma napinająca, stal nierdzewna
do układania przewodów odprowadzających na rurach spustowych,
do rur spustowych, sztywne prowadzenie przewodu
Materiał głowicy mocującej / taśmy: stal nierdzewna
Wymiary taśmy: 14 x 0,3 mm
Pakowanie: tworzywo sztuczne
Długość: 50 m

Producent: DEHN
Typ: SPB 14X0.3 L50M V2A
Nr kat.: 540931
lub podobny.

 

Technical data

Materiał głowicy mocującej / taśmy stal nierdzewna
Wymiary taśmy (sz x gł) 14 x 0,3 mm
Pakowanie tworzywo sztuczne
Długość 50 m

Product 540931 was added to Notepad.

Product 540931 was added to the cart.

Part No. 540905 SPB 14X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364273269, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 3.54 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Taśma napinająca, stal nierdzewna
do układania przewodów odprowadzających na rurach spustowych,
do rur spustowych, sztywne prowadzenie przewodu
Materiał głowicy mocującej / taśmy: stal nierdzewna
Wymiary taśmy: 14 x 0,3 mm
Pakowanie: opakowania kartonowe
Długość: 100 m

Producent: DEHN
Typ: SPB 14X0.3 L100M V2A
Nr kat.: 540905
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał głowicy mocującej / taśmy stal nierdzewna
Wymiary taśmy (sz x gł) 14 x 0,3 mm
Pakowanie opakowania kartonowe
Długość 100 m

Product 540905 was added to Notepad.

Product 540905 was added to the cart.


back to top