Part No. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
GTIN 4013364056411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 483.40 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | St/tZn |
Zakres zacisku (drut) | 8-16 / 15-25 mm |
Grubość materiału | 3,0 / 2,0 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 6,2 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | stal niepokryta |
Zakres zacisku (drut) | 8-16 / 15-25 mm |
Grubość materiału | 3,0 / 2,0 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 10,2 kA |
Certyfikaty | UL 467 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Z określonym momentem dokręcania
Wykonanie jak art. nr 308 041, ale śruba zrywalna ze stali nierdzewnej (V2A), o momencie zrywającym 35 +/- 3 Nm, zamiast standardowej śruby z łbem sześciokątnym.
- Niezawodna jakość montażu dzięki stałemu momentowi obrotowemu i zdefiniowanej sile zacisku
- Łatwy montaż, ponieważ nie jest wymagany klucz dynamometryczny
- Znacząca oszczędność czasu w porównaniu do spawania egzotermicznego
- Brak szkodliwych oparów spawalniczych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla montera
- Brak zagrożeń dla środowiska
1 Product
Part No. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
GTIN 4013364522992, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 479.50 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | St/tZn |
Zakres zacisku (drut) | 8-16 / 15-25 mm |
Grubość materiału | 3,0 / 2,0 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 6,2 kA |