Torba / plecak z tworzywa sztucznego

Na środki ochrony indywidualnej DEHNcare.

Torba do przechowywania

Z uchwytem z boku, paskiem na ramię i zamknięciem na sznurek.

1 Product

Part No. 785442 AT 50 30

GTIN 4013364152847, Customs tariff No. (EU): 42029291, Gross weight: 280.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

 

Technical data

Nadaje się do ESH U + DEHNcare APS i APG
Wymiary Ø300, 500 mm
Kolor czerwony

Product 785442 was added to Notepad.

Product 785442 was added to the cart.


Plecak do przechowywania

Z paskami na ramiona i siatką z boku z zamknięciem na sznurek.

1 Product

Part No. 785443 ARS 65 40

GTIN 4013364152854, Customs tariff No. (EU): 42029291, Gross weight: 583.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

 

Technical data

Nadaje się do Środki ochrony indywidualnej DEHNcare
Wymiary 650 x 400 mm
Kolor czerwony

Product 785443 was added to Notepad.

Product 785443 was added to the cart.


Torba do przechowywania/transportu

Z dużą torbą wewnętrzną i długim paskiem na ramię.

1 Product

Part No. 785444 AT 50 32 28

GTIN 4013364556539, Customs tariff No. (EU): 42029291, Gross weight: 810.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

 

Technical data

Nadaje się do Odzież ochronna DEHNcare HLP 63
Wymiary 500 x 320 x 280 mm
Kolor czarna ●

Product 785444 was added to Notepad.

Product 785444 was added to the cart.


Torba z mikrofibry

Do czyszczenia i przechowywania przyłbic ochronnych DEHNcare APS.

1 Product

Part No. 785724 MFB APS

GTIN 4013364360310, Customs tariff No. (EU): 63079010, Gross weight: 52.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

 

Technical data

Nadaje się do DEHNcare APS
Wymiary 450 x 400 mm
Kolor czarny ●

Product 785724 was added to Notepad.

Product 785724 was added to the cart.


back to top