Kit per rivelatore di tensione PHE III
- Rilevamento sicuro
- Facile da maneggiare
- kit universale
- Trasporto e costi ridotti
Details
Part No. 767724 PHE3S 20 S ZK
GTIN 4013364125902, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 20 kV |
| Lunghezza totale (lG max ) | 3080 mm |
| Immersione (IO max ) | 1580 mm |
Part No. 767725 PHE3S 20 L ZK
GTIN 4013364125919, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 9.10 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 20 kV |
| Lunghezza totale (lG max / IG min ) | 11000 / 2150 mm |
| Immersione (IO ) | 190 mm |
Part No. 767980 PHE3S2 60 110 S
GTIN 4013364125926, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.98 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Lunghezza totale (IG ) | 2980 mm |
| Immersione (IO ) | 880 mm |
Part No. 767990 PHE3 60 110 S
GTIN 4013364135956, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Lunghezza totale (IG ) | 2980 mm |
| Immersione (IO ) | 880 mm |
Campo di tensione nominale 60 ... 110 kV / 50 Hz, CODIFICATO
Il puntale di prova speciale e l'indicatore sono codificati fra loro. Questo significa che meccanicamente non si adatta nessun altro puntale di prova nell’indicatore utilizzato. È quindi possibile escludere lo scambio con altri puntali di prova.
Categoria “S” per impianti di commutazione e linee aeree in esecuzione codificata.
1 Product
Part No. 769712 PHE3S60 110S CSN7774
GTIN 4013364242517, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 7.23 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Lunghezza totale (lG max / IG min ) | 4470 / 2840 mm |
| Immersione (IO ) | 880 mm |
Part No. 767131 PHE3S 110 132 S
GTIN 4013364139411, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.20 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 110 ... 132 kV |
| Lunghezza totale (IG ) | 3440 mm |
| Immersione (IO ) | 880 mm |
| Disegno DB (Ferrovie Tedesche) n. | 3 Eku 710 001 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 01 101 358 |
Part No. 769714 PHE3 66 16.7S SN7705
GTIN 4013364246768, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.76 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 66 kV |
| Lunghezza totale (IG ) | 2980 mm |
| Immersione (IO ) | 880 mm |