Puntale di prova PHE III ZK
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62489784/HDVORSCHAU/767921a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62489784/HDVORSCHAU/767921a0001_16-9.jpg)
- rivelazione sicura dell'indicazione
- facile utilizzo
- trasporto economico ed ingombro ridotto
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62489786/HDVORSCHAU/767921a8.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62489786/HDVORSCHAU/767921a8.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62489785/HDVORSCHAU/767921a7.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/62489785/HDVORSCHAU/767921a7.jpg)
Part No. 767921 PHE3 PK6 20 S SB ZK
GTIN 4013364097360, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.15 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale (UN ) | 6 ... 20 kV |
Lunghezza totale (lG ) | 1010 mm |
Immersione (IO ) | 780 mm |
Part No. 767931 PHE3 PK10 30 S SB ZK
GTIN 4013364097377, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.68 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale (UN ) | 10 ... 30 kV |
Lunghezza totale (lG ) | 1110 mm |
Immersione (IO ) | 880 mm |
Part No. 767922 PHE3 PK6 20 L SB ZK
GTIN 4013364097384, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale (UN ) | 6 ... 20 kV |
Lunghezza totale (lG ) | 415 mm |
Immersione (IO ) | 185 mm |
Part No. 767932 PHE3 PK10 30 L SB ZK
GTIN 4013364097391, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale (UN ) | 10 ... 30 kV |
Lunghezza totale (lG ) | 415 mm |
Immersione (IO ) | 185 mm |