Part No. 924335 NSM PRO TW
GTIN 4013364071773, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.50 g, PU: 1.00 db.
Technical data
SPD típus az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 3. típus / III. osztály |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | B 16 A |
Hibajelzés | piros fény |
Üzemjelző | zöld fény |
DELTA profil kivitel | titánfehér |