Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M
GTIN 4013364018730, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | AlMgSi |
Tulajdonságok | félkemény |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Megjegyzés: Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni. |
Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M
GTIN 4013364080423, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | AlMgSi |
Tulajdonságok | félkemény |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Megjegyzés: Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni. |
Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M
GTIN 4013364035706, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | AlMgSi |
Tulajdonságok | lágy-csavarható |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Megjegyzés: Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni. |
Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M
GTIN 4013364131163, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | AlMgSi |
Tulajdonságok | lágy-csavarható |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Megjegyzés: Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni. |
Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M
GTIN 4013364018747, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | Al |
Tulajdonságok | lágy-csavarható |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 35,71 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,028 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Megjegyzés: Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni. |
Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M
GTIN 4013364071483, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | AlMgSi |
Tulajdonságok | lágy |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Átmérő Ø külső | 11 mm |
Köpeny anyaga | Műanyag |
Köpeny vastagsága | 1,5 mm |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M
GTIN 4013364160002, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | Al |
Tulajdonságok | lágy |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Átmérő Ø külső | 11 mm |
Köpeny anyaga | Műanyag |
Köpeny vastagsága | 1,5 mm |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 27,77 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,036 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,4 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M
GTIN 4013364151987, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | Al / Cu |
Tulajdonságok | lágy-csavarható |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Cu-feltét | min. 0,26 mm |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 27,77 (Al) m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,036 (Al) Ohm mm2 / m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Megjegyzés: A DEHNcupal-huzal csavarható vagy huzalegyengető eszközzel kiegyengethető. |
Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M
GTIN 4013364018785, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | Cu |
Tulajdonságok | lágy F20 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 52,63 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,019 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M
GTIN 4013364080430, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | Cu |
Tulajdonságok | lágy F20 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 52,63 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,019 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M
GTIN 4013364035690, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | Cu |
Tulajdonságok | félkemény F25 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 52,63 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,019 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M
GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,15 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M
GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,15 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M
GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M
GTIN 4013364131064, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000
GTIN 4013364486829, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 641.00 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Hossz | 1 m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000
GTIN 4013364486836, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.28 kg, PU: 10.00 db.
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Hossz | 2 m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000
GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 db.
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Hossz | 3 m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000
GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 db.
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,15 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Hossz | 6 m |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M
GTIN 4013364018754, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Átmérő Ø külső | 11 mm |
Köpeny anyaga | Műanyag |
Köpeny vastagsága | 1,5 mm |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,15 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M
GTIN 4013364018761, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | St/tZn |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Átmérő Ø külső | 13 mm |
Köpeny anyaga | Műanyag |
Köpeny vastagsága | 1,5 mm |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 6,66 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,25 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 860908 RD 8 V2A R125M
GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | NIRO |
Anyagszám | 1.4301 / 1.4303 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,9 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 860920 RD 10 V2A R20M
GTIN 4013364092679, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | NIRO |
Anyagszám | 1.4301 / 1.4303 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 860950 RD 10 V2A R50M
GTIN 4013364155596, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | NIRO |
Anyagszám | 1.4301 / 1.4303 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥1,25 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 860910 RD 10 V2A R80M
GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | NIRO |
Anyagszám | 1.4301 / 1.4303 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥1,25 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 860008 RD 8 V4A R125M
GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 8 mm |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,9 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 860010 RD 10 V4A R80M
GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 860020 RD 10 V4A R20M
GTIN 4013364092662, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |
Part No. 860050 RD 10 V4A R50M
GTIN 4013364139923, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Átmérő Ø vezető | 10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-2 szerint |
Specifikus vezetőképesség | ≥ 1,25 m / Ohm mm2 |
Specifikus ellenállás | ≤ 0,8 Ohm mm2 / m |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Hosszúságtűrés | +/- 5% |