Part No. 819430 HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
GTIN 4013364152236, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - tube support | PRV / INOX |
Longueur - tube support | 3500 mm |
Longueur de transport | 3500 mm |
Diamètre Ø - conducteur | 27 mm |
Couleur - conducteur | noir ● |
Matériau - conducteur | Cu |
Commande min. | 6 m |
Commande max. | 35 m |
Approprié pour la pose en extérieur | non |
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural) | 3500 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 819431 HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
GTIN 4013364155442, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - tube support | PRV / INOX |
Longueur - tube support | 3500 mm |
Longueur de transport | 3500 mm |
Diamètre Ø - conducteur | 27 mm |
Couleur - conducteur | noir ● |
Matériau - conducteur | Cu |
Commande min. | 6 m |
Commande max. | 35 m |
Approprié pour la pose en extérieur | non |
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural) | 5000 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 819433 HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
GTIN 4013364155459, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 21.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - tube support | PRV / INOX |
Longueur - tube support | 5000 mm |
Longueur de transport | 5000 mm |
Diamètre Ø - conducteur | 27 mm |
Couleur - conducteur | noir ● |
Matériau - conducteur | Cu |
Commande min. | 6 m |
Commande max. | 35 m |
Approprié pour la pose en extérieur | non |
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural) | 5500 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |