Your dashboard services.
Register to access all tools.

Panneaux d’avertissement e-mobilité

Croix de signalisation : « Attention, tension électrique – Accès interdit aux personnes non autorisées »

Avec ventouses pour une pose et une fixation en toute sécurité.

1 Product

Part No. 700060 WHS AS ZFUV

GTIN 4013364511705, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 420.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

Dimensions (L x l x h) 280 x 280 x 150 mm
Matériau : Mousse libre, résistante aux intempéries

Product 700060 was added to Notepad.

Product 700060 was added to the cart.


Panneau d’avertissement : « Attention, tension électrique – Contact et accès interdits aux personnes non autorisées »

Avec contour de suspension pour poteaux en plastique.

1 Product

Part No. 700059 WHS AS BSZFUV

GTIN 4013364511699, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 226.67 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

Dimensions (l x h) 200 x 280 mm
Matériau : Mousse libre, résistante aux intempéries

Product 700059 was added to Notepad.

Product 700059 was added to the cart.


Panneau d’avertissement : « Attention, tension électrique – Commutation interdite »

Avec perçage.

1 Product

Part No. 700058 WHS AS SV

GTIN 4013364511682, Customs tariff No. (EU): 39219010, Gross weight: 6.12 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

Dimensions (l x h) 54 x 86 mm
Matériau : Plastique

Product 700058 was added to Notepad.

Product 700058 was added to the cart.


back to top