Part No. 410720 EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
GTIN 4013364032415, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 292.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Section - conducteur | 10 mm2 |
Longueur - conducteur (l1) | 2,05 m |
Cosse ouverte | M8 / M10 |
Cosse | taille 10 (b = 4,3) |
Couleur | noir ● |
Part No. 416016 EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
GTIN 4013364029484, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Section - conducteur | 16 mm2 |
Longueur - conducteur (l1) | 1,55 m |
Cosse ouverte | M8 / M10 |
Cosse | taille 16 (b = 5,8) |
Couleur | noir ● |
Part No. 410606 EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
GTIN 4013364029491, Customs tariff No. (EU): 85444290, Gross weight: 114.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Section - conducteur | 10 mm2 |
Longueur - conducteur (l1) | 0,65 m |
Cosse fermée | M8 |
Cosse | taille 10 (b = 4,3) |
Couleur | noir ● |