Tête de test PHE III ZK
- Indication fiable avec fonction veille
- Manipulation aisée
- Economie de coût et de transport
Details
Part No. 767921 PHE3 PK6 20 S SB ZK
GTIN 4013364097360, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.15 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Tension nominale (UN ) | 6 ... 20 kV |
| Longueur totale (lG ) | 1010 mm |
| Profondeur (IO ) | 780 mm |
Part No. 767931 PHE3 PK10 30 S SB ZK
GTIN 4013364097377, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.68 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Tension nominale (UN ) | 10 ... 30 kV |
| Longueur totale (lG ) | 1110 mm |
| Profondeur (IO ) | 880 mm |
Part No. 767922 PHE3 PK6 20 L SB ZK
GTIN 4013364097384, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Tension nominale (UN ) | 6 ... 20 kV |
| Longueur totale (lG ) | 415 mm |
| Profondeur (IO ) | 185 mm |
Part No. 767932 PHE3 PK10 30 L SB ZK
GTIN 4013364097391, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Tension nominale (UN ) | 10 ... 30 kV |
| Longueur totale (lG ) | 415 mm |
| Profondeur (IO ) | 185 mm |