Cable HVI / Cable HVI long

Eelectrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Para su utilización hasta una distancia de separación equivalente s ≤ 75 cm (en aire) o s ≤ 150 cm (en material de construcción sólido).
El cable HVI long cumple con la exigencia según EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)
Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.

Cable HVI long (cortado)

El cable HVI se corta y se suministra en una caja (máx. 70 m).
Indicar la longitud del cable al efectuar el pedido (en múltiplos de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M

GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI long (cortado), color negro
Cable HVI
Derivador aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 75 cm (en aire)
o s =< 150 cm (en material de construcción sólido).
resistente a la intemperie y estabilizado a rayos ultravioleta
Cable cortado a 6,0 - 70,0 m
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: negro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Longitud máx. de pedido: 70 m
Referencia normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LO 75 20 L... SW M
art. no.: 819131
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable negro ●
Diámetro Ø del cable 20 mm
Longitud mín. de pedido 6 m
Longitud máx. de pedido 70 m
Referencia normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819131 was added to Notepad.

Product 819131 was added to the cart.