Elemento de conexión para DEHNcon-H, cable HVI

Elementos de conexión como pieza de cabeza del cable HVI long en ambos lados, para realización del elemento terminal del cable en el tubo autosoportado (elemento terminal) y elemento de conexión para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra (incluye dos tubos termorretráctiles).

Kit de conexión para el cable HVI Ø20 mm para el tendido interior en el tubo

1 Product

Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A

GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Kit de conexión para el cable HVI long D 20mm D para el tendido en el interior del tubo, INOX
Elementos de conexión para terminar el cable HVI long en ambos lados
Material : INOX
Conexión: perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø del elemento de conexión : 23 mm
Tornillo: roscado M6 x 8 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
art. no.: 819145
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Conexión perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø del elemento de conexión 23 mm
Tornillo roscado M6 x 8 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819145 was added to Notepad.

Product 819145 was added to the cart.