Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tubo autosoportado para cable HVI, tendido bajo la cubierta

Tubo aislante autosoportado para el cable HVI para la confección en el lugar, varilla captadora en Al, Ø22/16/10 mm.

Con varilla captadora

1 Product

Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL

GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Tubo autosoportado para cable HVI con varilla captadora de PRFV/Al 2500 mm
Tubos autosoportados de PRFV/Al con terminal interno para
el cable HVI para cumplir la
distancia de separación respecto de los componentes conductores según
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Las dimensiones de los tubos autosoportados se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 140 km/h.
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta, 1 pieza
Combinado con punta captadora Al Ø10 mm longitud 2500 mm
Material de la varilla captadora: Al
Longitud de la punta captadora: 2500 mm
Material del tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo aislante autosoportado: 1955 mm
Longitud de transporte: 2500 mm
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Distancia de aislamiento: 1560 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
art. no.: 105281
o equivalente

 

Technical data

Material de la varilla captadora Al
Longitud de la punta captadora 2500 mm
Material del tubo aislante autosoportado poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo aislante autosoportado 1955 mm
Longitud de transporte 2500 mm
Diámetro Ø exterior 50 mm
Distancia de aislamiento 1560 mm
Máx. velocidad del viento 140 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105281 was added to Notepad.

Product 105281 was added to the cart.


back to top