Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR
GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del cable | Cu |
Material del aislamiento | PE |
Material del revestimiento | PE |
Color del cable | gris oscuro ● |
Color RAL | parecido a 7000 |
Sección interior | 19 mm2 |
Distancia de separación equivalente s (en aire) | ≤ 45 cm |
Diámetro Ø del cable | 20 mm |
Propiedades del revestimiento | estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie |
Longitud mínima de pedido (l1) | 6 m |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |