Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material de los elementos de conexión | INOX |
Conexión | perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diámetro Ø del elemento de conexión | 20 mm |
Tornillo | roscado M6 x 8 mm |
Tuerca | M12 |
Cable de conexión PA con compensación de potencial | banda 2200 x 18 x 0,4 mm |
Material del cable de conexión PA con compensación de potencial | INOX |