Part No. 105288 SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
GTIN 4013364256040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del tubo autosoportado | poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al |
Longitud del tubo autosoportado | 2875 mm |
Longitud de la punta captadora | 1000 mm |
Diámetro Ø exterior PRFV | 30 mm |
Máx. velocidad del viento | 149 km/h |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |