Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elementos de conexión para el DEHNcon-H, cable HVI light

Kit de conexión para tubos aislantes autosoportados Art.-Nr. 105 272 y 105 273

Kit de conexión como pieza de cabeza del cable HVI light en ambos los lados, para la realización del campo de adaptación del cable en el tubo aislante autosoportado (terminal) y como elemento de conexión para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra (incluye cable de conexión PA con compensación de potencial, resorte de rodillo de contacto y tres tubos termorretráctiles).

1 Product

Part No. 819271 HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A

GTIN 4013364255845, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.08 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elementos de conexión para el DEHNcon-H, cable HVI light
Kit de conexión para terminar el cable HVI light en ambos lados,
realizando la zona de adaptación del cable en el tubo autosoportado
(terminal) y elemento de conexión para conectar con otras partes
de la protección externa contra rayos o la instalación de toma de tierra
(incl. cable de conexión PA con compensación de potencial,
resorte de rodillo de contacto y tres tubos termorrectráctiles)
Material de los elementos de conexión: INOX
Conexión: perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø del elemento de conexión : 20 mm
Tornillo: roscado M6 x 8 mm
Tuerca: M12
Cable de conexión PA con compensación de potencial: banda 1000 x 6 x 1 mm
Material del cable de conexión PA con compensación de potencial: INOX
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A
art. no.: 819271
o equivalente

 

Technical data

Material de los elementos de conexión INOX
Conexión perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø del elemento de conexión 20 mm
Tornillo roscado M6 x 8 mm
Tuerca M12
Cable de conexión PA con compensación de potencial banda 1000 x 6 x 1 mm
Material del cable de conexión PA con compensación de potencial INOX
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819271 was added to Notepad.

Product 819271 was added to the cart.


Kit de conexión para tubos aislantes autosoportados Art.-Nr. 105 274 y 105 280

Kit de conexión como pieza de cabeza del cable HVI light en ambos lados, para realización del rango de ajuste del cable en el tubo autosoportado (elemento terminal) y elemento de conexión para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra (incluye cable de conexión PA con compensación de potencial, resorte de rodillo de contacto y tres tubos termorretráctiles).

1 Product

Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A

GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elementos de conexión para el DEHNcon-H, cable HVI light
Kit de conexión para terminar el cable HVI light Leitung
en ambos lados realizando la zona de adaptación del cable
en el tubo autosoportado (terminal) y elemento de conexión para
conectar con otras partes de la protección externa contra rayos
(incl. cable de conexión PA con compensación de potencial,
resorte de rodillo de contacto y tres tubos termorrectráctiles)
Material de los elementos de conexión: INOX
Conexión: perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø del elemento de conexión : 20 mm
Tornillo: roscado M6 x 8 mm
Tuerca: M12
Cable de conexión PA con compensación de potencial: banda 2200 x 6 x 1 mm
Material del cable de conexión PA con compensación de potencial: INOX
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
art. no.: 819272
o equivalente

 

Technical data

Material de los elementos de conexión INOX
Conexión perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø del elemento de conexión 20 mm
Tornillo roscado M6 x 8 mm
Tuerca M12
Cable de conexión PA con compensación de potencial banda 2200 x 6 x 1 mm
Material del cable de conexión PA con compensación de potencial INOX
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819272 was added to Notepad.

Product 819272 was added to the cart.


back to top